LM48901
(ACTIVE) 四路 D 类空间阵列

描述与特性
样片或购买
技术文档
工具与软件
支持和社区

数据表

器件用途

  • Laptops
  • Tablets
  • Desktop Computers
  • Sound Bars
  • Multimedia Devices
  • MP3 Player Accessories
  • Docking Stations

KEY SPECIFICATIONS

  • SNR (A-Weighted) . . . 87dBA (typ)
  • Output Power/channel, PVDD = 5V
    RL = 8Ω, THD+N . . . 1.7W (typ)
    RL = 4Ω, THD+N . . . 2.8W (typ)
  • THD+N . . . 0.06% (typ)
  • Efficiency/Channel . . . 89% (typ)
  • PSRR at 217Hz . . . 71dB (typ)
  • Shutdown current . . . 1µA (typ)


需要技术支持?
请拨打免费热线 800-820-8682
或发邮件至 TI 技术支持

技术文档

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 799 2012年 1月 5日

选择与解决方案指南 (2)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2666 2012年 2月 13日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 1303 2012年 3月 6日

更多文献资料 (2)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 405 2012年 4月 17日
PDF 2799 2011年 11月 9日

工具与软件

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
LM48901SQ 空间音频评估平台 LM48901SQEVAL 开发电路板/EVM

软件和开发工具 (1)

LM48901 Demo Software 
(ZIP 231271 KB )    2012年 2月 17日    (英文內容)

样片与购买

定价、供货、样片或下订单, 请访问样片与订购页面  

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Intro to Motor Drives and the Motor Signal Chain
This session will focus in on the analog drive section of the motor.
On-Line Training   On Demand  
Signal Switch Solutions
This module will cover TI's Analog, Audio, USB, Video and LAN Switch portfolio.
On-Line Training   On Demand  
Solutions for PLC (Programmable Logic Controller) I/O Modules
This session will cover the PLC system and dive into I/O modules used to interface with sensors/actuators on the factory floor. 
On-Line Training   On Demand  
Bluetooth Low Energy and ANT:  Very Low Power Wireless Connectivity Solutions
The session will then cover on how to setup a quick BLE and ANT link.
On-Line Training   On Demand  
USB: From Introduction to Rapid Development
Join this session to learn more about the USB architecture, data flow models, and host hardware and software topics.
On-Line Training   On Demand  

 

其它产品信息

Click Here