LM4041D12

正在供货

精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

产品详情

VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 1 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 具有 1.225V 固定输出电压和可调输出电压(1.225V 至 10V)
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),100ppm/°C - C 级
    • 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 级
  • 低输出噪声。。。20µVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。。。45µA(典型值)至 12mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 可提供
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 具有 1.225V 固定输出电压和可调输出电压(1.225V 至 10V)
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),100ppm/°C - A 级
    • 0.2%(最大值),100ppm/°C - B 级
    • 0.5%(最大值),100ppm/°C - C 级
    • 1.0%(最大值),150ppm/°C - D 级
  • 低输出噪声。。。20µVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围。。。45µA(典型值)至 12mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 可提供
    • 工业温度:–40°C 至 85°C
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

LM4041 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。它们无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在广泛的运行电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4041 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1%(A 级)到最高 1%(D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。LM4041 可提供固定电压(1.225V 标称值)或可调电压版本(需要外部电阻分压器将输出设为 1.225V 至 10V 间的任意值)。

LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最低电流为 45µA(典型值),因此是便携式应用的理想之选。如需穿孔封装,我们还提供 TO-92 封装。LM4041xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。LM4041xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。

LM4041 系列并联电压基准功能多样、易于使用,适合各种应用。它们无需外部电容器即可运行,与所有容性负载一起工作时保持稳定。此外,该基准具备低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可确保在广泛的运行电流和温度范围内实现稳定的输出电压。LM4041 在晶圆筛选期间使用保险丝和齐纳击穿反向击穿电压修整,以提供四种输出电压容差 - 从最高 0.1%(A 级)到最高 1%(D 级)。这样设计人员可以非常灵活地为应用选择具有高性价比的产品。LM4041 可提供固定电压(1.225V 标称值)或可调电压版本(需要外部电阻分压器将输出设为 1.225V 至 10V 间的任意值)。

LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最低电流为 45µA(典型值),因此是便携式应用的理想之选。如需穿孔封装,我们还提供 TO-92 封装。LM4041xI 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 85°C。LM4041xQ 的额定工作环境温度范围是 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM4041 精密微功耗并联电压基准 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2020年 10月 28日
更多文献资料 SLL Precision Reference Product Clip 2006年 2月 23日
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
PMP8973 — 18Vdc-60Vdc 输入、3.3V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型参考设计

PMP8973 参考设计可从 18V 至 60V 电信输入生成 3.3V/15A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD16415Q5 和 CSD18502Q5B 的低栅极和低导通电阻用作同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 砖型封装上并可实现超过 92% 的峰值效率。此设计包含输出电压遥感。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBZ) 3 查看选项
SOT-SC70 (DCK) 5 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频