LM385B-2.5

正在供货

2.5V、1%、70°C、微功耗基准电压

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 工作电流范围 20µA 至 20mA
  • 1.5% 和 3% 初始电压容差
  • 基准阻抗
    • LM385 在 25°C 时最大值为 1Ω
    • 所有器件在整个温度范围内的最大值均为 1.5Ω
  • 极低功耗
  • 工作电流范围 20µA 至 20mA
  • 1.5% 和 3% 初始电压容差
  • 基准阻抗
    • LM385 在 25°C 时最大值为 1Ω
    • 所有器件在整个温度范围内的最大值均为 1.5Ω
  • 极低功耗

LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端子、带隙电压基准器件,工作电流范围为 20µA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调可提供范围更小的电压容差。这些器件的带隙基准具有噪声低和长期稳定的特点。

该设计使得这些器件极不容易受容性负载影响,因此在大多数基准中更易于使用 应用中,低功耗是一个关键问题。宽动态工作温度范围可适应各种电流供应需求,并具有出色的稳压功能。

该系列的超低耗用功率使这些器件对微功耗电路非常有用。这些电压基准可用于设计便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些电压基准的宽工作电流范围使其能够用容差范围更小的器件替换旧的基准。

LMx85-2.5 和 LM385B 是微功率、双端子、带隙电压基准器件,工作电流范围为 20µA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片上微调可提供范围更小的电压容差。这些器件的带隙基准具有噪声低和长期稳定的特点。

该设计使得这些器件极不容易受容性负载影响,因此在大多数基准中更易于使用 应用中,低功耗是一个关键问题。宽动态工作温度范围可适应各种电流供应需求,并具有出色的稳压功能。

该系列的超低耗用功率使这些器件对微功耗电路非常有用。这些电压基准可用于设计便携式仪表、稳压器或通用模拟电路,电池寿命接近保质期。这些电压基准的宽工作电流范围使其能够用容差范围更小的器件替换旧的基准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM4030 正在供货 超高精度并联电压基准 LM4030 offers high output voltage accuracy with temperature drift down to 10 ppm/°C.
LM4050-N 正在供货 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N offers fixed voltage option at higher initial accuracy and much lower 50 ppm/°C temperature drift.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMx85-2.5、LM385B-2.5 微功耗电压基准 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 4月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
TO-92 (LP) 3 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频