LM3671

正在供货

2MHz、600mA 降压直流/直流转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000016
Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000016
DSBGA (YZR) 5 2.02 mm² 1.616 x 1.25 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 USON (NKH) 6 4 mm² 2 x 2
  • LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 16µA 典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流,可实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01µA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电运行
  • 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
  • 电流过载和热关断保护
  • 可提供固定输出电压和可调电压

应用范围

  • 移动电话
  • 掌上电脑 (PDA)
  • MP3 播放器
  • W-LAN
  • 便携式仪器
  • 数码相机
  • 便携式硬盘驱动
  • 汽车
  • 便携式医疗设备
  • 手持式交易终端
  • 无线家庭自动化设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM3671-Q1 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 16µA 典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流,可实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01µA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电运行
  • 仅需使用三个微型表面贴装外部组件(1 个电感,2 个陶瓷电容)
  • 电流过载和热关断保护
  • 可提供固定输出电压和可调电压

应用范围

  • 移动电话
  • 掌上电脑 (PDA)
  • MP3 播放器
  • W-LAN
  • 便携式仪器
  • 数码相机
  • 便携式硬盘驱动
  • 汽车
  • 便携式医疗设备
  • 手持式交易终端
  • 无线家庭自动化设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。

该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。

开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。

LM3671 是一款经过优化的降压 DC-DC 转换器,可满足通过单节锂离子电池为低压电路供电的要求,输入电压轨范围为 2.7V 至 5.5V。该器件能够在整个输入电压范围内提供高达 600mA 的负载电流。该器件提供多种不同固定电压输出选项以及可调节输出电压选项(可调节范围为 1.1V 至 3.3V)。

该器件具备优异 特性, 能够在手机及类似便携式系统中展现出色性能。这款智能器件还能在 PWM 低噪声模式与 PFM 低电流模式之间自动切换,从而提升系统控制水平。在 PWM 模式下,该器件以 2MHz(典型值)固定频率运行。滞后的 PFM 模式可将轻载运行和待机期间的静态电流降至 16μA(典型值),从而延长电池寿命。在 PWM 模式下,可通过内部同步整流功能实现高效率。器件在关断模式下关断,电池电流消耗降至 0.01µA(典型值)。

开关频率高达 2MHz(典型值),允许使用微型表面贴装组件。仅需使用三个外部表面贴装组件(1 个电感和 2 个陶瓷电容)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62230 正在供货 采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器 Simple DC/DC converter with fast transient response at <12-mm² total BOM size.
TPS62671 正在供货 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.8V Simple low-noise DC/DC converter in CSP at <12-mm² total BOM size.
TPS82671 正在供货 采用 MicroSiP™ 封装的 600mA 完全集成式低噪声降压转换器模块 Module with smaller BOM size and integrated inductor, input and output capacitors.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3671/-Q1 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2016年 6月 23日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 When to select an integrated inductor DC/DC module over a linear regulator PDF | HTML 2016年 5月 16日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 面向 LDO 和降压型稳压器的瞬变测试平台和自动化方法 英语版 2015年 9月 8日
EVM 用户指南 AN-1395 LM3671 Evaluation Board (Rev. F) 2013年 4月 30日
应用手册 Application Note 1395 LM3671 Evaluation Board (cn) 2008年 10月 10日
应用手册 Power Management Design for Applications Processors 2007年 3月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3671MF-1.5EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3671MF-1.8EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM3671TL-1.8EV — 采用 SOT23-5 和 5 Bump 微型 SMD 封装的 2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器

The LM3671 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. The application note contains information about the evaluation board. The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM3671 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM065.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM3671 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM066.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-00133 — 用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器

TIDA-00133 参考设计是一种高速串行视频接口,通过此接口,可将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的百万像素视频数据、双向控制信号及供电。此设计通过整合 DS90UB913A-CXEVMDS90UB914A-CXEVM 板来形成该解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZR) 5 查看选项
SOT-23 (DBV) 5 查看选项
USON (NKH) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频