LM3643 (正在供货)

支持高达 1.5A 电流的双 LED 闪光灯驱动器

支持高达 1.5A 电流的双 LED 闪光灯驱动器 - LM3643
 

描述

LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。

LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。

该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。

特性

  • 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
  • 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
  • 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
  • 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3644(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

查看更多内容

参数 与其它产品相比 闪光灯 LED 驱动器

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
LED (#)
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
LM3643 LM3559 LM36010 LM36011 LM3642 LM3644 LM3648
2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5   
5.5    5.5    5.5    5.5    5.5    5.5    5.5   
2    2    1    1    1    2    1   
1.5    1.8    1.5    1.5    1.5    2.5    1.5   
0.3    0.65    0.3    0.3    0.75    0.3    0.3   
I2C Control
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
I2C Control
Input/Output Isolation
LED Thermal Monitor
Load Disconnect During Shutdown
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
I2C Control
IR Mode
OVP
Synchronous Rectification   
I2C Control    Input/Output Isolation
Over Current Protection
OVP
Synchronous Rectification   
I2C Control
IR Mode
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
I2C Control
IR Mode
LED Thermal Monitor
OVP
Over Current Protection
Synchronous Rectification   
-40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85    -40 to 85   
12DSBGA    16DSBGA    8DSBGA    8DSBGA    9DSBGA    12DSBGA    12DSBGA   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog