LM3478Q-Q1

正在供货

适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5155-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 45-V input operating voltage.

产品详情

Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Iq (typ) (A) 0.0027 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 2.97 Vin (max) (V) 40 Iout (max) (A) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 500 Iq (typ) (A) 0.0027 Duty cycle (max) (%) 100
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LM3478Q-Q1 符合 AEC-Q100 标准且采用汽车级工艺流程制造
  • 8 引线 VSSOP-8
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 带有迟滞功能的欠压闭锁
  • 使用 LM3478 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • LM3478Q-Q1 符合 AEC-Q100 标准且采用汽车级工艺流程制造
  • 8 引线 VSSOP-8
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 带有迟滞功能的欠压闭锁
  • 使用 LM3478 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

LM3478Q-Q1 是适用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适用于需要低侧 MOSFET 的拓扑,如升压、反激、SEPIC 等。此外,LM3478Q-Q1 还能够以极高的开关频率运行,以缩小总体解决方案规模。LM3478Q-Q1 的开关频率可通过单个外部电阻器调整为介于 100kHz 和 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可以提供出色的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对输出电流进行编程。

LM3478Q-Q1 内置 热关断、短路保护、过压保护等特性。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA 并允许进行电源定序。内部软启动会在启动时限制浪涌电流。

LM3478Q-Q1 是适用于开关稳压器的多功能低侧 N 沟道 MOSFET 控制器。它适用于需要低侧 MOSFET 的拓扑,如升压、反激、SEPIC 等。此外,LM3478Q-Q1 还能够以极高的开关频率运行,以缩小总体解决方案规模。LM3478Q-Q1 的开关频率可通过单个外部电阻器调整为介于 100kHz 和 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可以提供出色的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对输出电流进行编程。

LM3478Q-Q1 内置 热关断、短路保护、过压保护等特性。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA 并允许进行电源定序。内部软启动会在启动时限制浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于开关稳压器的 LM3478Q-Q1 高效率、低侧 N 沟道控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

PMP9382 — 面向汽车应用(紧急呼叫)的高效低输入电压 30W 升压转换器参考设计

PMP9382 是一种利用汽车级 LM3478Q-Q1 控制器的低输入电压升压转换器。此设计在二极管压降高于最低输入电压 2.97V (~3.4V) 并且最高不超过 6V 输入电压时启动。一旦启用电源且存在输出,此设计将在最低 2V 的低输入电压下工作,可在电流为 3A 时提供 10V 输出电压。开关频率设置为 400 kHz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频