LM317

正在供货

1.5A、40V、可调节线性稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 38 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 5 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 1.25V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 输出电流大于 1.5A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
  • 1.25V 至 37V 可调节输出电压范围
  • 输出电流大于 1.5A
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿

LM317 器件是一款可调节 3 端正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压。此器件 具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护功能。即使“调节”端处于断开状态,过载保护功能仍然起作用。

LM317 器件是一款可调节 3 端正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压。此器件 具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。它包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护功能。即使“调节”端处于断开状态,过载保护功能仍然起作用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM317A 正在供货 1.5A、40V、高精度、可调节线性稳压器 Pin-to-pin equivalent with improved performance
LM317HV 正在供货 1.5A、60V、可调节线性稳压器 This product is a higher voltage (60-V), 1.5-A linear regulator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM317 3 端可调稳压器 数据表 (Rev. Y) PDF | HTML 英语版 (Rev.Y) PDF | HTML 2020年 6月 15日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
应用手册 Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Designing an IoT modular light PDF | HTML 2016年 6月 17日
技术文章 How to create power solutions: solar power PDF | HTML 2016年 1月 19日
应用手册 A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes 2015年 6月 15日
应用手册 Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
模拟设计期刊 精确的 PSRR 测量技术 英语版 2013年 12月 11日
应用手册 AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-42 IC Provides On-Card Regulation for Logic Circuits (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-178 Applications for an Adjustable IC Power Regulator (Rev. B) 2013年 5月 5日
应用手册 AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
应用手册 Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
应用手册 A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
应用手册 Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002年 10月 3日
应用手册 High Stability Regulators 2002年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块

LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM317 PSpice Transient Model

SBVM440.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM317 TINA-TI Transient Model

SBVM441.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM317 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM442.TSC (606 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM317 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMC40.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDM-SOLARUINV — 采用 MPPT 的并网太阳能微型逆变器

此设计是一种具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的数字控制并网太阳能微型逆变器。太阳能微型逆变器是太阳能行业的新兴领域。与将某个安装中的每个太阳能电池板连接到中央逆变器不同,基于太阳能微型逆变器的安装将各个更小的(或“微型”)逆变器分别链接到每个太阳能电池板。该配置本身具有很多优势,包括消除了部分遮光条件、提高了系统效率、提高了可靠性以及增强了模块化。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是整个逆变器的数字控制器,包括控制功率级、MPPT 和并网同步。功率转换级包括 1) 具有次级倍压器的有源钳位反激式直流/直流转换器,以及 2) (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20396 — 400V 输入、50W 输出、多路输出偏置电源参考设计

PMP20396 是一款多输出隔离式偏置电源参考设计。采用 100V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 2W 的输出功率。采用 300V 或以上的输入电压时,此设计可提供最大 50W 的输出功率。此设计提供四路不同的输出:初级侧为 5V/500mA 和 12V/50mA,次级侧为 5V/700mA 和 12V/4000mA。此设计的峰值效率达到 90%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8930 — 具有 85-265 VAC 输入、高输出储能的初级侧稳压反激,适用于长时输出

The PMP8930 reference design uses the UCC28710 primary-side regulated flyback controller to generate a 20V output from a univeral AC input. a bulk capacitor with slow-charge-fast-discharge circuit is placed at flyback output to provide long hold up time for the following step-down DC-DC stages. (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 下载
SOT-223 (DCY) 4 查看选项
TO-220 (KCS) 3 查看选项
TO-263 (KTT) 3 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频