LM2903-Q1 (正在供货)

汽车类双路差动比较器

汽车类双路差动比较器 - LM2903-Q1
数据表
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
无此商品
LM2903AVQDRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.18 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM2903AVQDRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.18 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM2903AVQPWRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.18 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM2903AVQPWRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.18 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM2903QDGKRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.15 | 1ku VSSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
LM2903QDRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
联系 TI
LM2903QDRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
LM2903QPWRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 1K - 5K 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM2903QPWRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
联系代理商 LM2903VQDRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R No Stock 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
LM2903VQDRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
LM2903VQPWRG4Q1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R 1K - 5K 每千片交货时间:有现货
LM2903VQPWRQ1 生产 ACTIVE -40 to 125 0.14 | 1ku TSSOP (PW) | 8 查看 2000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。