LM2903-Q1 汽车类双路差动比较器 | 德州仪器 TI.com.cn

LM2903-Q1 (正在供货)

汽车类双路差动比较器

汽车类双路差动比较器 - LM2903-Q1
 

Sample Availability

Prototype samples are available (PLM2903EPWRQ1). Order Now

描述

该器件包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源之间的电压差在 2V 至 36V 的范围之内且 VCC 比输入共模电压至少高 +1.5V 以上,那么它们也可以由双电源供电运行。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。

LM2903-Q1 符合 AEC-Q100 1 级温度范围(–40°C 至 +125°C)标准。LM2903E-Q1 符合 AEC-Q100 0 级温度范围(–40°C 至 +150°C)标准。™

特性

  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 0 级:–40°C 至 150° 的环境运行温度范围 (LM2903E-Q1)
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围 (LM2903-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 1000V(根据
    MIL-STD-883 方法 3015);超过 100V
    (使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0Ω)
  • 单电源或双电源
  • 独立于电源电压的低漏极电源电流:每个比较器 0.4mA(典型值)

  • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
  • 低输入失调电流:5nA(典型值)
  • 低输入失调电压:2mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压 ±36V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 比较器

 
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Rating
Operating Temperature Range (C)
Features
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Package Group
LM2903-Q1 LM193 LM2903 LM2903V LM293 LM293A LM393 LM393A TL331-Q1 TLV1701-Q1 TLV1702-Q1 TLV1704-Q1 TLV1805-Q1
2     2     2     2     2     2     2     2     1     1     2     4     1    
Open Collector     Open Collector
Open Drain    
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Push-Pull    
2     2     2     2     2     2     2     4     2     2.2     2.2     2.2     3.3    
30     36     30     32     36     36     36     30     36     36     36     36     40    
1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.3     0.3     0.3     0.46     0.56     0.56     0.25    
7     5     7     7     5     2     5     2     5     3.2     2.5     2.5      
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.2     0.2     0.4     0.055     0.055     0.055      
50     25     50     50     50     50     50     50     250     15     15     15     0.5    
Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     In     In     In     In    
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125
-40 to 150    
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -25 to 85     -25 to 85     0 to 70     0 to 70     -40 to 125
-40 to 85    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
N/A