LM27762
- 可生成低噪声、可调节的 1.5V 至 5V 的正电源电压和 -5V 至 -1.5V 的负电源电压
- 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
- ±250mA 输出电流
- 反向电荷泵紧接一个负电压低压降稳压器 (LDO)
- 2MHz 固定频率、低噪声运行
- 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- 电流为 100mA 时的负电压 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = -5V
- 电流为 100mA 时的正电压 LDO 压降电压为 45mV,VOUT = 5V
- 390µA 静态电流(典型值)
- 关断时的静态电流降至 0.5µA(典型值)
- 电流限制和热保护
- 电源正常引脚(低电平有效)
- 使用 LM27762 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。
负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹波。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生成。
LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连。LM27762 具有可选的电源正常功能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM27762 集成低噪声正负输出的电荷泵和 LDO 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
技术文章 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
技术文章 | The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply | PDF | HTML | 2016年 12月 27日 | |||
用户指南 | Using the LM27762 Evaluation Module | 2016年 8月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1235EVM — ADS1235 评估模块
The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)
ADS1261EVM — ADS1261 评估模块
ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。
LM27762EVM — 具有集成 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块
LM27762 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计
TIDA-00834 — 使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计
TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计
TIDA-010055 — TIDA-010055
TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
TIDA-01341 — Hi-Fi 耳机放大器电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。