LM2743

正在供货

具有跟踪功能的 2.2V 至 16V 电压模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS54KB20 正在供货 4V 至 16V 输入、25A 遥感同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

产品详情

Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 16 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 13.5 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 80
Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 16 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 13.5 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 80
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 1V 至 16V 的功率级输入电压
  • 3V 至 6V 的控制级输入电压
  • 低至 0.6V 的可调节输出电压
  • 电源正常状态标志和关断功能
  • 过压和欠压检测
  • 整个温度范围内的反馈电压精度为 ±2%
  • 低侧可调节电流检测
  • 可调节软启动
  • 具有关断和软启动引脚的跟踪和定序功能
  • 50kHz 至 1MHz 的开关频率
  • TSSOP-14 封装
  • 使用 LM2743 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 1V 至 16V 的功率级输入电压
  • 3V 至 6V 的控制级输入电压
  • 低至 0.6V 的可调节输出电压
  • 电源正常状态标志和关断功能
  • 过压和欠压检测
  • 整个温度范围内的反馈电压精度为 ±2%
  • 低侧可调节电流检测
  • 可调节软启动
  • 具有关断和软启动引脚的跟踪和定序功能
  • 50kHz 至 1MHz 的开关频率
  • TSSOP-14 封装
  • 使用 LM2743 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM2743 是一款具有精确反馈电压(精度为 ±2%)的高速同步降压稳压器控制器。它可以提供简单的降压转换,输出电压低至 0.6V。尽管 IC 的控制部分额定电压为 3V 至 6V,但驱动器部分的设计可接受高达 16V 的输入电源轨。使用自适应非重叠 MOSFET 栅极驱动器有助于避免潜在的击穿问题,同时可以保持高效率。该 IC 专为更具有成本效益的选项(仅驱动高侧和低侧位置的 N 沟道 MOSFET)而设计。它检测低侧开关电压降,以提供简单、可调节的电流限制。

固定频率电压模式 PWM 控制架构可通过一个外部电阻器在 50kHz 至 1MHz 范围内调节。该宽范围的开关频率使电源设计人员能够灵活地在组件尺寸、成本和效率之间实现更好的折衷。

功能 包括软启动、输入欠压锁定 (UVLO) 和电源正常指示(基于欠压和过压检测)。此外,IC 的关断引脚可用于提供启动延迟,软启动引脚可用于实现精确跟踪,以便相对于外部电源轨进行定序。

LM2743 是一款具有精确反馈电压(精度为 ±2%)的高速同步降压稳压器控制器。它可以提供简单的降压转换,输出电压低至 0.6V。尽管 IC 的控制部分额定电压为 3V 至 6V,但驱动器部分的设计可接受高达 16V 的输入电源轨。使用自适应非重叠 MOSFET 栅极驱动器有助于避免潜在的击穿问题,同时可以保持高效率。该 IC 专为更具有成本效益的选项(仅驱动高侧和低侧位置的 N 沟道 MOSFET)而设计。它检测低侧开关电压降,以提供简单、可调节的电流限制。

固定频率电压模式 PWM 控制架构可通过一个外部电阻器在 50kHz 至 1MHz 范围内调节。该宽范围的开关频率使电源设计人员能够灵活地在组件尺寸、成本和效率之间实现更好的折衷。

功能 包括软启动、输入欠压锁定 (UVLO) 和电源正常指示(基于欠压和过压检测)。此外,IC 的关断引脚可用于提供启动延迟,软启动引脚可用于实现精确跟踪,以便相对于外部电源轨进行定序。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有跟踪功能的 LM2743 2.2V 至 16V输入电压模式同步降压控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 3月 12日
用户指南 LM2744 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
应用手册 AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C) 2013年 5月 1日
EVM 用户指南 AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
EVM 用户指南 AN-1640 LM2743-19A Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis EN 2008年 4月 24日
应用手册 Application Note 1603 LM274X Reference Designs (cn) 2007年 12月 6日
应用手册 Application Note 1640 LM2743-19A Demo Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 5月 17日
应用手册 Power Management Considerations for FPGAs and ASICs 2007年 3月 22日
应用手册 Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (cn) 2006年 5月 25日
应用手册 Application Note 1356 LM2743 Evaluation Board (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 10月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2743EVAL — 低电压 N 通道 MOSFET 同步降压稳压器控制器评估模块

LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2743 PSpice Average Model

SNVM432.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2743 PSpice Transient Model

SNVM431.ZIP (226 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2743 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM846.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2743 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM845.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP30197 — 具有耦合器的 5.85W 隔离式自驱动同步反相 Fly-Buckboost 参考设计

PMP30197 参考设计是一种采用 LM2743 以生成 3.9V 隔离式输出电压的反向 Fly-BuckBoost 电源。该设计支持 2V 至 5.25V 的输入电压。  此转换器通过光耦合器调节次级侧输出,能够实现良好的输出电压调节效果。次级输出上的同步整流器可提高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频