LM27402

正在供货

具有 DCR 电流感应的 3V 至 20V 电压模式同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 18.6 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 18.6 Iq (typ) (A) 0.0045 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 3V 至 20V 的宽输入电压范围
  • 基于电感直流电阻 (DCR) 或分流电阻的过流保护
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 整个结温范围内的精度为 ±1% FB
  • 200kHz 至 1.2MHz 的开关频率
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
  • 内部 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 通过外部电容器进行可调软启动
  • 预偏置启动功能
  • 电源跟踪
  • 支持线路前馈的电压模式控制
  • 开漏电源正常指示器
  • 具有迟滞功能的精密使能端
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
  • 使用 LM27402 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 3V 至 20V 的宽输入电压范围
  • 基于电感直流电阻 (DCR) 或分流电阻的过流保护
  • 0.6V 基准电压,在 –40°C 至 125°C 整个结温范围内的精度为 ±1% FB
  • 200kHz 至 1.2MHz 的开关频率
  • 输出电压高达输入电压的 95%
  • 集成高电流金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器
  • 内部 VDD 偏压电源低压降 (LDO) 子稳压器
  • 外部时钟同步
  • 通过外部电容器进行可调软启动
  • 预偏置启动功能
  • 电源跟踪
  • 支持线路前馈的电压模式控制
  • 开漏电源正常指示器
  • 具有迟滞功能的精密使能端
  • 16 引脚 HTSSOP 和 WQFN 封装
  • 使用 LM27402 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。

LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on) 的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO 偏置电源以及同步功能。

LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。

LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on) 的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO 偏置电源以及同步功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM27402 具有 DCR 电流感测功能的高性能同步降压控制器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2018年 3月 26日
证书 LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 3月 8日
用户指南 LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022年 1月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用简报 使用直流/直流控制器改进比特币挖矿机设计 英语版 2018年 3月 28日
模拟设计期刊 Common mistakes made in controller designs for power converters 2018年 3月 26日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日
应用手册 AN-2060 LM27402 Current Limit Application Circuits (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM27402SQEVAL — LM27402 评估板

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM27402 PSpice Average Model

SNVM430.ZIP (55 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM27402 PSpice Transient Model

SNVM429.ZIP (228 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Load Tran)

SNVM468.TSC (2802 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Reference Design (Startup)

SNVM470.TSC (1870 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM27402 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM469.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM27402 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM843.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM27402 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM844.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

LM27402DESIGN-CALC — LM27402 设计计算器

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项
WQFN (RUM) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频