LM26420
- 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.8V 至 4.5V
- 每稳压器 2A 输出电流
- 高开关频率:2.2MHz (LM26420X)
0.55MHz (LM26420Y) - 0.8V 1.5% 内部电压基准
- 内部软启动
- 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
- 电流模式、PWM 运行
- 热关断
- 过压保护
- 启动至预偏置输出负载
- 稳压器为 180° 异相
- 使用 LM26420 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM26420 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。
尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM26420 双路 2A 高效同步直流/直流转换器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2018年 9月 25日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技术文章 | Design an automotive cluster power supply | PDF | HTML | 2015年 10月 16日 | |||
技术文章 | How to overcome automotive front-end design challenges | PDF | HTML | 2015年 9月 10日 | |||
技术文章 | How to design a quiet and compact industrial power supply | PDF | HTML | 2015年 7月 21日 | |||
技术文章 | Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? | PDF | HTML | 2015年 5月 18日 | |||
白皮书 | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1870 LM26420 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 24日 | ||||
应用手册 | AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2 MHz、eTSSOP 同步降压评估板
The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)
LM26420XSQEVAL — LM26420 2.2 MHz、LLP 同步降压评估板
The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
PMP9458 — 参考设计 - 用于汽车仪表板的 CISPR 25 5 类 14W 额定功率多路输出电源
TIDM-HAHSCPTO — 高度可用的高速计数器 (HSC) 和脉冲序列输出 (PTO) 参考设计
TIDA-01322 — 适用于工业应用的低压降 (LDO)、高电流和无偏置电源轨参考设计
PMP9477 — 用于汽车仪表板并采用预升压的 CISPR 25 5 类额定功率多路输出电源
PMP9492 — 适用于前置摄像头、汽车 ADAS 系统的 CISPR 25 5 类多输出电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
WQFN (RUM) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。