LM25575-Q1

正在供货

42V、1.5A 降压开关稳压器

产品详情

Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 40 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 40 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Qualified for Automotive 应用
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 集成 42V、330mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 至 1MHz 之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-16EP(外露焊盘)
  • 使用 LM25575-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • Qualified for Automotive 应用
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 集成 42V、330mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 低至 1.225V 的可调节输出电压
  • 1.5% 反馈基准精度
  • 可使用单个电阻器在 50kHz 至 1MHz 之间调节工作频率
  • 主或从模式的频率同步
  • 可调节软启动
  • 仿真的电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-16EP(外露焊盘)
  • 使用 LM25575-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25575-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25575-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 HTSSOP-16 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25575-Q1 由一整套 WEBENCH®在线设计工具支持。

LM25575-Q1 是一款易于使用的降压开关稳压器,可使设计工程师使用最少的组件设计并优化可靠的电源。LM25575-Q1 的工作输入电压范围为 6V 至 42V,具有一个集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET,可提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真的电流模式架构,兼具固有的线路稳定度、出色的负载瞬态响应以及简化的环路补偿特性,不存在电流模式稳压器中常会出现的低占空比限制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内进行调节,从而实现尺寸和效率优化。为降低 EMI,LM(2)557x 系列的多款 IC 可通过频率同步引脚实现自同步或同步到外部时钟。LM25575-Q1 的逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断等特性可确保其运行稳健可靠。该器件采用功耗增强型 HTSSOP-16 封装,并且配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM25575-Q1 由一整套 WEBENCH®在线设计工具支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25575-Q1 42V、1.5A 降压开关稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 1月 16日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM 用户指南 AN-1578 LM25575 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Quick Start Guide for a 1.5 Amp Buck Regulator Using the LM5575 and LM25575 (cn) 2007年 3月 18日
用户指南 Application Note 1578 LM25575 Evaluation Board (cn) 2007年 3月 18日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25575EVAL — 用于 LM25575 42V、1.5A 降压开关稳压器的评估板

The LM25575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM154A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25575 PSpice Average Model

SNVM153.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25575 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM867.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频