LM25116

正在供货

6V 至 42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Active EMI filtering and DRSS reduces EMI by an average of 25 dBµV.

产品详情

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0046 Duty cycle (max) (%) 98
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Rating Catalog Vout (min) (V) 1.215 Vout (max) (V) 36 Iq (typ) (A) 0.0046 Duty cycle (max) (%) 98
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 可提供新款类似产品:
    • LM25141 45V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM5141 65V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM25148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 42V 同步降压控制器
    • LM25149 具有超低 IQ 和 AEF 的 42V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 42V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 36V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘
  • 热关断
  • 可提供新款类似产品:
    • LM25141 45V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM5141 65V 宽输入范围同步降压控制器
    • LM25148 具有超低 IQ 和 DRSS 的 42V 同步降压控制器
    • LM25149 具有超低 IQ 和 AEF 的 42V 同步降压控制器
  • 仿真峰值电流模式
  • 宽工作电压范围(高达 42V)
  • 低 I Q 关断 (< 10µA)
  • 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
  • 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
  • 自由运行或同步运行至 1MHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出电压范围为 1.215V 至 36V
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部辅助电源
  • 20 引脚 HTSSOP 外露焊盘
  • 热关断

LM25116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM25116 可驱动具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新产品(LM25141LM5141LM25148LM25149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

LM25116 是一款同步降压控制器,适用于由高电压或宽输入范围电源供电的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度,从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠控制。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 之间进行编程。LM25116 可驱动具有自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。一个低静态电流关断禁用控制器,并且消耗的总输入电流少于 10µA。其他特性包括具有一个高压偏置稳压器;可自动切换至外部辅助电源以提高效率;热关断;频率同步;逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用电源增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并配有可帮助散热的裸露芯片连接焊盘。

新产品(LM25141LM5141LM25148LM25149)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM25145 正在供货 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25116 宽范围同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 7日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日
EVM 用户指南 AN-1596 LM5116 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1617 LM25116 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1713 LM5116-12 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 9月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25116EVAL — 用于 LM25116 宽范围同步降压控制器的评估板

The LM25116 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25116 controller IC. The evaluation board provides a 5V output with a 7A current capability. The wide input voltage ranges from 7V (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25116 PSpice Average Model

SNVM354.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25116 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM863.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 PSpice Transient Model (Rev. C)

SNVM345C.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5116 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM958A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5116-5116WG-25116DESIGN-CALC — LM(2)5116/WG 快速入门组件计算器

Welcome to the LM5116, LM5116WG and LM25116 Quickstart Design Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on a synchronous buck controller from this product family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to (...)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频