LM22680

正在供货

具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、2A 降压 DC/DC 开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36520 正在供货 具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器 Newer converter with Vin of 60 V in SOIC package
全新 LMR43620 正在供货 具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器 New converter with low IQ and smaller size
LMR51420 正在供货 具有 40µA IQ 的 4.5V 至 36V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Newer converter with improved feature set in SOT-23 package
TLVM13620 正在供货 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33625 正在供货 3-36V 输入 1-15V 输出 2.5A 同步降压电源模块 Newer Module with smaller solution size

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.285 Vout (max) (V) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22680-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD (外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩ N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出低至 1.285V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22680-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • 小外形尺寸 (SO) PowerPAD (外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22680 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 2A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能。 LM22680 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22680 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22680 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道 MOSFET 开关,可提供高达 2A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能。 LM22680 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22680 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22680/-Q1 42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2015年 12月 30日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-1911 LM22680 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 SIMPLE SWITCHER Regulators Take Over Automotive Applications (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 1911 LM22680 评估板》 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.C) 2012年 12月 14日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22680EVAL — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER® 降压电压稳压器评估模块

The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM22680-ADJ PSpice Average Model

SNVM135.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22680-ADJ PSpice Transient Model

SNVM133.ZIP (182 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22680-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM831.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22680-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM832.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门 Simple Switcher 组件计算器

封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频