ISOW7843 (正在供货)

带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器

带有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器 - ISOW7843
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ISOW7843 IBIS Model IBIS Model ZIP 31 KB 2017年 3月 6日 28 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块 ISOW7841EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信收发器。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。