ISO7762 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器 | 德州仪器 TI.com.cn

ISO7762 (正在供货)

ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器

ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器 - ISO7762
 

描述

ISO776x 器件是高性能六通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件还通过了 VDE、CSA、TUV 和 CQC 认证。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO776x 系列的器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅分开的逻辑输入和逻辑输出缓冲器。ISO776x 系列的器件采用所有可能的引脚配置,因此所有六个通道都可以处于同一方向,或者一个、两个或三个通道处于反向,而其余通道处于正向。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见 器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO776x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO776x 系列器件采用 16 引脚 SOIC 和 SSOP 封装。

特性

  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 和 5V 电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 宽温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.4mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns
    (由 5V 电源供电)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):±100kV/µs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 SSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的增强型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • 获得 CSA 认证,符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证措辞
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
    • 已通过所有认证

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 数字隔离器

 
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7762 ISO7762F ISO7760 ISO7761 ISO7763
No     No     No     No     No    
6     6     6     6     6    
4/2     4/2     6/0     5/1     3/3    
5000
3000    
5000
3000    
5000
3000    
5000
3000    
5000
3000    
8000
4000    
8000
4000    
8000
4000    
8000
4000    
8000
4000    
100     100     100     100     100    
10.7     10.7     10.7     10.7     10.7    
High     Low     High     High     High    
2.25     2.25     2.25     2.25     2.25    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125    
16SOIC
16SSOP    
16SOIC
16SSOP    
16SOIC
16SSOP    
16SOIC
16SSOP    
16SOIC
16SSOP