ISO7741-Q1 EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器 | 德州仪器 TI.com.cn

ISO7741-Q1 (正在供货)

EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器

EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器 - ISO7741-Q1
 

描述

ISO774x-Q1 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000 VRMS(DW 封装)和 2500 VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列器件的增强型隔离额定值符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准。

在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 时,ISO774x-Q1
器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于 高阻抗状态, 也可用于降低功耗。ISO7740-Q1 器件具有四条同向通道,ISO7741-Q1 器件具有三条正向通道和一条反向通道,ISO7742-Q1 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见 器件功能模式部分。

与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地,进而干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO774x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO774x-Q1 系列器件采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和 QSOP 封装。

特性

  • 符合汽车应用 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 和 5V 电平转换
  • 默认输出高电平低电平选项
  • 低功耗,电流典型值为 1.5mA/通道(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值为 10.7ns
    (5V 电源供电时)
  • 高共模瞬态抗扰度 (CMTI):±100kV/µs(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC) (DW-16) 和 QSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):
      2006-12
    • UL 1577 组件认证计划
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
    • 通过 DW 封装认证;其他全部认证纳入规划

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 数字隔离器

 
Integrated Isolated Power
Number of Channels (#)
Forward/Reverse Channels
Isolation Rating (Vrms)
Surge Voltage Rating (Vpk)
Data Rate (Max) (Mbps)
Propagation Delay (Typ) (ns)
Default Output
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
ISO7741-Q1 ISO7741F-Q1
No     No    
4     4    
3/1     3/1    
5000     5000    
8000     8000    
100     100    
10.7     10.7    
High     Low    
2.25     2.25    
5.5     5.5    
Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125    
16SOIC
16SSOP    
16SOIC
16SSOP