ISO5851 (正在供货)

ISO5851 2.5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器

ISO5851 2.5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器 - ISO5851
 

模型 (4)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ISO5851 IBIS Model IBIS Model ZIP 33 KB 2015年 6月 5日 20 次点击
ISO5851 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 73 KB 2015年 9月 8日 46 次点击
ISO5851 TINA-TI Transient Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 594 KB 2017年 1月 18日 36 次点击
ISO5851 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 21 KB 2017年 1月 17日 23 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ISO5851 评估模块 (EVM) ISO5851EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于三相逆变器的小外形增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器参考设计

The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。