INA303 - INA303

INA303 (正在供货)

INA303

 

描述

INA302 和 INA303 器件具有一个高共模、双向电流传感放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器配置为在窗口配置中响应过流和欠流状况。该器件 每个 一个可调节限制阈值范围,该范围通过一个外部限值设定电阻进行设置。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2µs 至 10s 之间。

此器件由 2.7V 至 5.5V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 950µA。该器件具有扩展级工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。

特性

  • 宽共模输入范围:–0.1V 至 36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值水平单独设置
    • 比较器 1 警报响应:1µs
    • 比较器 2 可调延迟:2µs 至 10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 偏移电压:30µV(最大值,A3 版本)
    • 偏移电压漂移:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15%(最大值,A3 版本)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 具有比较器的电流感应放大器

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Number of Channels (#)
Response Time (Typ) (µs)
Hysteresis Input (Typ) (mV)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
PSRR (Typ) (uV/V)
Specified Common Mode Voltage (V)
Specified Power Supply Voltage (V)
INA303 INA300 INA301 INA302
36    36    36    36   
30
50
80   
650    35
50
125   
30
50
80   
0.1    0.1    0.1    0.1   
20
50
100   
  20
50
100   
20
50
100   
0.1
0.15
0.2   
  0.1
0.15
0.2   
0.1
0.15
0.2   
100    96    100    100   
550
500
450   
  550
500
450   
550
500
450   
2    1    1    2   
1    10
50
100   
1    1   
100    2
4
8   
20
50
100   
100   
5.5    5.5    5.5    5.5   
2.7    2.7    2.7    2.7   
1.1    0.135    0.7    1.1   
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable   
Alert Function
Low-side Capable   
Alert Function
Low-side Capable   
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
TSSOP    VSSOP
WSON   
VSSOP    TSSOP   
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)   
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)   
0    0    0    0   
10      10    10   
0.1      0.1    0.1   
12      12    12   
5      5    5   

INA303 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125