INA226 支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA226 (正在供货)

支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器

支持报警功能的 36V、双向、超高精度、低侧/高侧、I2C 输出电流/功率监控器 - INA226
 

描述

INA226 是一款分流/功率监视器,具有 I2C™或 SMBUS 兼容接口。 该器件 监视分流压降和总线电源 电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内 部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率 值(单位为瓦)的直接读取。

INA226 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电 流,与电源电压无关。 该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的 单电源供电,电源电流典型值为 330µA。 该器件的额 定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上 具有多达 16 个可编程地址。

特性

  • 感测的总线电压范围:0V 至36V
  • 高侧或低侧感
  • 报告电流、电压和功
  • 高精度:
    • 0.1% 增益误差(最大值)
    • 10µV 偏移(最大值)
  • 可配置的取平均值选
  • 16 个可编程地址
  • 由2.7V 至5.5V 电源供电
  • 10 引脚DGS 超薄小外形尺寸(VSSOP) 封装

应用范

  • 服务器
  • 电信设备
  • 计算
  • 电源管理
  • 电池充电器
  • 电源
  • 测试设备

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流/电压/功率监视器

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Digital Interface
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA226 INA230 INA233
36     28     36    
0     0     0    
10     50     10    
0.02     0.1     0.02    
1     1     1    
0.1     0.5     0.1    
50     50     25    
126     100     126    
3.5     3.5     3.5    
5.5     5.5     5.5    
2.7     2.7     2.7    
0.42     0.42     0.4    
I2C
SMBus    
I2C
SMBus    
I2C
PMBus
SMBus    
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable    
Alert Function
Bi-directional
Low-side Capable    
Alert Function
Bi-directional
Integrated Power Accumulator
Low-side Capable    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
VSSOP     VQFN     VSSOP    
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    

其它合格版本 INA226

版本 器件型号 定义
汽车电子 INA226-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

INA226 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125