INA199 26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA199 (正在供货)

26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器

26V、双向、零漂移、低侧/高侧、电压输出分流监控器 - INA199
 

描述

INA199 系列电压输出、电流分流监控器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻器两端的最大压降保持在最低 10mV 的满量程。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6 和薄型 UQFN-10 两种封装。

特性

  • 宽共模范围:–0.3V 至 26V
  • 偏移电压:±150µV(最大值)
    (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±1%(C 版本)
      • ±1.5%(A 和 B 版本)
    • 0.5µV/°C 偏移漂移(最大值)
    • 10ppm/°C 增益漂移(最大值)
  • 增益选择:
    • INA199x1:50V/V
    • INA199x2:100V/V
    • INA199x3:200V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70、10 引脚 UQFN

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出

 
Common Mode Voltage (Max) (V)
Common Mode Voltage (Min) (V)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C)
Gain (V/V)
Gain Error (%)
Gain Error Drift (Max) (ppm/°C)
CMRR (Min) (dB)
Bandwidth (kHz)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Voltage (Min) (V)
Iq (Max) (mA)
Number of Channels (#)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
INA199 INA180 INA181 INA190 INA210
26     26     26     40     26    
-0.1     -0.2     -0.2     -0.1     -0.3    
150     150     150     15
20
25    
35
60
100    
0.1     0.2     0.2     0.05     0.1    
50     100
20
200
50    
100
20
200
50    
100
200
25
50    
100
1000
200
50
500
75    
1.5
1    
1     1     0.3     0.5
1.0    
10     20     20     5     10    
100     84     84     120     105    
80
30
14    
350
210
150
105    
350
210
150
105    
40
37
35
30
20    
80
40
30
14
7
4    
26     5.5     5.5     5.5     26    
2.7     2.7     2.7     1.7     2.7    
0.115     0.3     0.3     0.07     0.115    
1     1     1     1     1    
Bi-directional
Low-side Capable    
Low-side Capable     Bi-directional
Low-side Capable    
Bi-directional
Low-side Capable    
Bi-directional
Low-side Capable    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SC70
UQFN    
SOT-23     SOT-23     UQFN     SC70
UQFN    
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN)    

其它合格版本 INA199

版本 器件型号 定义
汽车电子 INA199-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

INA199 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 26
-0.1 ≤ 
V ≤ 26
-40 ≤ 
C ≤ 125