INA129 精密低功耗仪器放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

INA129 (正在供货)

精密低功耗仪器放大器

精密低功耗仪器放大器 - INA129
 

备选器件推荐

  • INA128  -  Identical performance with different gain equation

描述

INA128 和 INA129 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。该器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于各种 应用。即使在高增益 (200 kHz at G = 100) 情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 提供行业标准增益方程;INA129 增益方程与 AD620 兼容。

INA12x 经过激光修整,具有极低失调电压 (50µV)、漂移 (0.5µV/°C) 和高共模抑制(G ≥ 100 时为 120dB)。INA12x 采用低至 ±2.25 V 的电源电压,静态电流仅 700µA,适用于电池供电系统。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。

INA12x 采用 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面贴装式封装,专门适用于 –40°C 至 +85°C 温度范围。INA128 也适用于双路配置 INA2128。

特性

  • 低失调电压:50µV,最大值
  • 低温漂:0.5µV/°C,最大值
  • 低输入偏置电流:5nA,最大值
  • 高 CMR:120dB,最小值
  • 输入保护电压可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 低静态电流:700µA
  • 8 引脚塑料 DIP,SO-8

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 仪表放大器

 
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA129 INA128 INA828
1     1     1    
4.5     4.5     4.5    
36     36     36    
120     120     140    
50     50     50    
0.5     0.5     0.5    
5     5     0.6    
8     8     7    
0.7     0.7     0.6    
1.3     1.3     2    
1     1     1    
10000     10000     1000    
2     2     0.15    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
PDIP | 8
SOIC | 8    
PDIP | 8
SOIC | 8    
SOIC | 8    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)    
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)    
0.2     0.2     0.14    
0.002     0.012     0.001    

特色工具和软件