HDC1050 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Average supply current (typ) (A) 1.2 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±3 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5 Average supply current (typ) (A) 1.2 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • 相对湿度精度为 ±3%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 14 位测量分辨率
  • 休眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器 (TIDA-00374)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相对湿度精度为 ±3%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 14 位测量分辨率
  • 休眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器 (TIDA-00374)

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1050 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 HDC1050 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗优势。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。

HDC1050 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。 HDC1050 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗优势。 湿度和温度传感器均经过出厂校准。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC1050 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 8月 21日
技术文章 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日
EVM 用户指南 HDC1050 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 26日
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 6月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器 FDC1004-Q1 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、汽车类电感数字转换器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
仿真模型

HDC1050 IBIS Model (Rev. A)

SNAM174A.ZIP (25 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00374 — 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

该参考设计使用我们的毫微功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了用于调节传感器终端节点占空比的超低功耗方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

 

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00373 — 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DMB) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频