HD3SS3412

正在供货

3.3V、4 通道模拟差动开关

产品详情

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA, USB 3.1 Number of channels 4 Speed (max) (Gbps) 12 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA, USB 3.1 Number of channels 4 Speed (max) (Gbps) 12 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 与运行在速率高达 12Gbps 的多种接口标准(其中包括 PCI 快速三代 (Express GEN III) 和 USB 3.0)兼容
  • 8GHz 频率范围内具有 -3dB 宽差分带宽 (BW)
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = -11dB
  • 双向 "MUX/De-MUX" 类型差动开关
  • 漏极电源电压 (VDD) 运行范围 3.3V ± 10%
  • 3.5mm x 9.0mm、42 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 小型封装
  • 共同工业标准引脚分配
  • 支持 XAUI 和 SGMII
  • 与运行在速率高达 12Gbps 的多种接口标准(其中包括 PCI 快速三代 (Express GEN III) 和 USB 3.0)兼容
  • 8GHz 频率范围内具有 -3dB 宽差分带宽 (BW)
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 串扰 = -35dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.5dB
    • 回波损耗 = -11dB
  • 双向 "MUX/De-MUX" 类型差动开关
  • 漏极电源电压 (VDD) 运行范围 3.3V ± 10%
  • 3.5mm x 9.0mm、42 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 小型封装
  • 共同工业标准引脚分配
  • 支持 XAUI 和 SGMII

HD3SS3412 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3412 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享同一外设。HD3SS3412 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3412 采用符合行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件需要在 -40°C 至 85ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412 是一款通用四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3412 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样,它也支持多种差动幅度小于 1800 mVpp 且共模电压小于 2V 的其他高速数据协议。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

HD3SS3412 器件是一款高速无源开关,能够切换四条差分通道, 包括 在 PC/服务器应用中将两条完整 PCI Express x1 信道从一个源切换到两个目标位置之一。凭借双向功能,HD3SS3412 还 支持 一个目标设备与两个源设备相连,例如两个平台共享同一外设。HD3SS3412 具备一个单一控制线路(SEL 引脚),可用于控制端口 A 与端口 B 或者端口 C 之间的信号路径。

HD3SS3412 采用符合行业标准的 42 引脚 WQFN 封装,封装尺寸与其他几家供应商提供的器件相同。该器件需要在 -40°C 至 85ºC 的完整温度范围内由电压为 3.3V 的单电源供电运行。

HD3SS3412 是一款通用四通道高速复用/解复用型开关,可用于在电路板上的两个不同位置间路由高速信号。虽然 HD3SS3412 专为 PCI Express Gen III 应用而设计,但如同 USB 3.0 和 DisplayPort 1.2 一样,它也支持多种差动幅度小于 1800 mVpp 且共模电压小于 2V 的其他高速数据协议。该器件的一个选择输入 (SEL) 引脚可通过系统内或微控制器提供的一个 GPIO 引脚轻松控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DS160PR412 正在供货 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
DS160PR421 正在供货 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 Redriver with integrated mux
HD3SS3411 正在供货 3.3V PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz
HD3SS3411-Q1 正在供货 3.3V 汽车级 PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关 One channel version of HD3SS3412 with slightly lower BW of ~7.5MHz, Q100 Automotive Qualified.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3412 4 通道高性能差分开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 6日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS3412 HSpice Model

SLAM141.ZIP (134 KB) - HSpice Model
仿真模型

HD3SS3412 S-Parameter Model

SLAR107.ZIP (365 KB) - S-Parameter Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RUA) 42 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频