HD3SS3411

正在供货

3.3V PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关

产品详情

Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Passive mux Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications LVDS, PCIe, USB 3.1 Number of channels 1 Speed (max) (Gbpp) 10 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RWA) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差分带宽宽达 7.5GHz 左右
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 插入损耗 = -1.1dB
    • 回波损耗 = -11.3dB
    • 断开隔离 = –19dB
  • 双向“复用/解复用”差分开关
  • 支持 0V 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • -40°C 至 105°C 的工业温度范围
  • 兼容多种接口标准,包括 FPD-Link、LVDS、PCIE 第 II 代和第 III 代、XAUI 以及 USB3.1
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差分带宽宽达 7.5GHz 左右
  • 出色动态特性(4GHz 时)
    • 插入损耗 = -1.1dB
    • 回波损耗 = -11.3dB
    • 断开隔离 = –19dB
  • 双向“复用/解复用”差分开关
  • 支持 0V 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • -40°C 至 105°C 的工业温度范围

HD3SS3411 是一款高速双向无源开关,可采用复用器或解复用器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。

HD3SS3411 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW;在关断模式下的功耗
< 2µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。

HD3SS3411 是一款高速双向无源开关,可采用复用器或解复用器两种配置。该器件可通过控制引脚 SEL 在两条差分通道(端口 B 至端口 A 或端口 C 至端口 A)之间进行切换。

HD3SS3411 是一款通用模拟差分无源开关,适用于所有高速接口应用,前提条件是该应用在 0V 至 2V 共模电压范围内发生偏置并且具有幅值高达 1800 mVpp 的差分信令。该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。该器件在工作模式下的功耗 < 2mW;在关断模式下的功耗
< 2µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3411 单通道差分 2:1 复用器/解复用器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 27日
* 辐射与可靠性报告 PCI-e Reference Clock Measurement with Multiplexers PDF | HTML 2022年 6月 29日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM 用户指南 HD3SS3411 EVM User's Guide 2015年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HD3SS3411RWAEVM — HD3SS3411RWAEVM 评估模块

HD3SS3411 是一种高速无源开关,它可以根据控制引脚 SEL 的状态在端口 A 到端口 B 或端口 C 之间进行差动通道切换。该 EVM 的接口由标准 SMP 连接器构成,它可将该 EVM 连接到测试设备或适配器板以便在系统应用内使用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HD3SS3411 HSpice Model

SLAM288.ZIP (154 KB) - HSpice Model
仿真模型

HD3SS3411 S-Parameter Model

SBAM339.ZIP (184 KB) - S-Parameter Model
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
WQFN (RWA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频