DSLVDS1048

正在供货

3.3V LVDS 四通道高速差动线路接收器

产品详情

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 旨在用于信号速率高达 400Mbps 的应用
  • 直通引脚排列可简化 PCB 布局
  • 150ps 通道到通道偏斜(典型值)
  • 100ps 差动偏斜(典型值)
  • 2.7ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 40mW)
  • 能够与现有 5V LVDS 驱动器交互操作
  • 接受小摆幅(350mV 典型值)差动信号电平
  • 支持输入失效防护
    • 开路、短路及终止失效防护
  • 0V 至 −100mV 阈值区域
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合或超出 ANSI/TIA/EIA-644 标准
  • 可采用 TSSOP 封装
  • 旨在用于信号速率高达 400Mbps 的应用
  • 直通引脚排列可简化 PCB 布局
  • 150ps 通道到通道偏斜(典型值)
  • 100ps 差动偏斜(典型值)
  • 2.7ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 40mW)
  • 能够与现有 5V LVDS 驱动器交互操作
  • 接受小摆幅(350mV 典型值)差动信号电平
  • 支持输入失效防护
    • 开路、短路及终止失效防护
  • 0V 至 −100mV 阈值区域
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 符合或超出 ANSI/TIA/EIA-644 标准
  • 可采用 TSSOP 封装

DSLVDS1048 器件是一款四路 CMOS 直通差动线路接收器,专为需要超低功耗和高数据速率的 应用 而设计。该器件旨在使用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DSLVDS1048 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器支持 TRI-STATE 功能,可用于对输出进行多路复用。该接收器还支持开路、短路及终止 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DSLVDS1048 采用了直通引脚排列,可简化 PCB 布局。

EN 和 EN* 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个接收器共用。DSLVDS1048 和配套的 LVDS 线路驱动器(例如 DSLVDS1047)为高速点对点接口应用提供了大功率 PECL/ECL 器件的替代 产品。

DSLVDS1048 器件是一款四路 CMOS 直通差动线路接收器,专为需要超低功耗和高数据速率的 应用 而设计。该器件旨在使用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DSLVDS1048 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器支持 TRI-STATE 功能,可用于对输出进行多路复用。该接收器还支持开路、短路及终止 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DSLVDS1048 采用了直通引脚排列,可简化 PCB 布局。

EN 和 EN* 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个接收器共用。DSLVDS1048 和配套的 LVDS 线路驱动器(例如 DSLVDS1047)为高速点对点接口应用提供了大功率 PECL/ECL 器件的替代 产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DSLVDS1048 3.3V LVDS 四通道高速差动线路接收器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 10月 1日
应用手册 低压差分信号 (LVDS) 在 LED 灯墙中的应用 英语版 2022年 5月 19日
应用手册 Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
应用简报 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
应用简报 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DSLVDS1047-1048EVM — 四通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DSLVDS1047-1048EVM 是一款评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1047 3V LVDS 四路 CMOS 差分线路驱动器和 DSLVDS1048 3V LVDS CMOS 差分线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DSLVDS1047 和 DSLVDS1048 的支持下快速评估输出波形特征和信号完整性。接头引脚可访问 DSLVDS1047 和 DSLVDS1048 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

TMDSFSIADAPEVM — Fast Serial Interface (FSI) adapter board evaluation module

更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量

FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。

FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DSLVDS1048 IBIS Model

SNLM223.ZIP (8 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频