主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UR908Q-Q1

正在供货

5 - 65MHz 24 位色彩 FPD 链接 II 至 FPD 链接转换器

产品详情

Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility FPD-Link LVDS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility FPD-Link LVDS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 支持 5 – 65MHz(140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
  • 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 驱动器输入
  • 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 集成型输入端接
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和报告引脚
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 快速随机数据锁定;无需基准时钟
  • 可调输入接收器均衡
  • LOCK(锁定)(实时链路状态)报告引脚
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输出
  • 针对低 EMI 的展频时钟生成 (SSCG) 选项
  • 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 人体模型 (HBM) 和静电放电 (ESD) 耐受
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持 5 – 65MHz(140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
  • 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 驱动器输入
  • 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 集成型输入端接
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和报告引脚
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 快速随机数据锁定;无需基准时钟
  • 可调输入接收器均衡
  • LOCK(锁定)(实时链路状态)报告引脚
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输出
  • 针对低 EMI 的展频时钟生成 (SSCG) 选项
  • 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 人体模型 (HBM) 和静电放电 (ESD) 耐受
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UR908Q 将 FPD-Link II 转换为 FPD-Link。 它将一个单对线 (FPD-Link II) 上具有嵌入时钟的高速串行化接口转换为 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。

DS90UR908Q 转换器恢复数据 (RGB) 和控制信号并从一个串行数据流 (FPD-Link II) 中提取时钟。 它能够锁定进入数据流,而无需使用一个协商序列或特别的 SYNC(同步)模式,也不需要一个基准时钟。 提供了一个链路状态 (LOCK) 输出信号。

串行输入数据流的可调输入均衡为线缆的传输介质损耗提供补偿,并减少了介质引起的确定性抖动。 低压差分信令的使用、输出电压电平选择特性和额外的输出展频生成大大减少了 EMI。

由于连接至显示屏物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。

DS90UR908Q 采用 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。

DS90UR908Q 将 FPD-Link II 转换为 FPD-Link。 它将一个单对线 (FPD-Link II) 上具有嵌入时钟的高速串行化接口转换为 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。

DS90UR908Q 转换器恢复数据 (RGB) 和控制信号并从一个串行数据流 (FPD-Link II) 中提取时钟。 它能够锁定进入数据流,而无需使用一个协商序列或特别的 SYNC(同步)模式,也不需要一个基准时钟。 提供了一个链路状态 (LOCK) 输出信号。

串行输入数据流的可调输入均衡为线缆的传输介质损耗提供补偿,并减少了介质引起的确定性抖动。 低压差分信令的使用、输出电压电平选择特性和额外的输出展频生成大大减少了 EMI。

由于连接至显示屏物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。

DS90UR908Q 采用 48 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DS90UR908Q IBIS Model

SNLM117.ZIP (172 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RHS) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频