主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UR906Q-Q1

正在供货

5MHz 至 65MHz 24 位彩色 FPD-Link II 解串器

产品详情

Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility LVCMOS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility LVCMOS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKB) 60 81 mm² 9 x 9
  • 5 至 65MHz PCLK 支持(140Mbps 至
    1.82Gbps)
  • 交流耦合 STP 内部互联电缆长达 10 米
  • 串行器和解串器上的集成终端
  • @SPEED 链路 BIST 模式和报告引脚
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式可最大程度地降低功率耗散
  • 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口
  • 汽车级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • > 8kV 的 HBM 和 ISO 10605 ESD 额定值
  • 向后兼容模式,用于与老一代器件一起运行
  • 串行器 - DS90UR905Q-Q1
    • RGB888 + VS/HS/DE 串行化为 1 对 FPD-Link II
    • 随机发生器/扰频器 - 直流平衡数据流
    • 可选输出 VOD 和可调节去加重功能
  • 解串器 - DS90UR906Q-Q1
    • FAST 随机数据锁定;无需参考时钟
    • 可调节输入接收器均衡
    • LOCK(实时链路状态)报告引脚
    • 输出并行总线的 EMI 最小化 (SSCG)
    • 输出压摆控制 (OS)
  • 5 至 65MHz PCLK 支持(140Mbps 至
    1.82Gbps)
  • 交流耦合 STP 内部互联电缆长达 10 米
  • 串行器和解串器上的集成终端
  • @SPEED 链路 BIST 模式和报告引脚
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式可最大程度地降低功率耗散
  • 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口
  • 汽车级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • > 8kV 的 HBM 和 ISO 10605 ESD 额定值
  • 向后兼容模式,用于与老一代器件一起运行
  • 串行器 - DS90UR905Q-Q1
    • RGB888 + VS/HS/DE 串行化为 1 对 FPD-Link II
    • 随机发生器/扰频器 - 直流平衡数据流
    • 可选输出 VOD 和可调节去加重功能
  • 解串器 - DS90UR906Q-Q1
    • FAST 随机数据锁定;无需参考时钟
    • 可调节输入接收器均衡
    • LOCK(实时链路状态)报告引脚
    • 输出并行总线的 EMI 最小化 (SSCG)
    • 输出压摆控制 (OS)

DS90UR90xQ-Q1 芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。该串行总线方案通过消除时钟和数据间的偏差,减少连接器引脚数量,减小互连线路的尺寸、重量和成本以及简化印刷电路板 (PCB) 总体布局布线等方式简化系统设计。此外,内部 DC 均衡解码用于支持 AC 耦合互连。

DS90UR905Q-Q1 串行器内嵌时钟,可均衡数据有效载荷并将信号电平转换为高速低压差分信令。多达 24 个输入连同 3 个视频控制信号被共同串行化。此器件支持全
24 位颜色或 18 位颜色和 6 个通用信号(例如,音频 I2S 应用)。

DS90UR906Q-Q1 解串器可恢复数据 (RGB) 和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。DS90UR906Q-Q1 能够锁定传入数据流,无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。链路状态 (LOCK) 输出信号也由该芯片组提供。

串行传输通过用户可选择的去加重功能、差分输出电平选择 特性和接收器均衡实现优化。通过使用低压差分信令、接收器驱动强度控制和展频计时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。解串器可配置为在其并行输出中生成展频时钟和数据。

DS90UR905Q-Q1 串行器采用 48 引脚超薄型四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,而 DS90UR906Q-Q1 解串器采用 60 引脚 WQFN 封装。两种器件可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车级 AEC-Q100 2 级温度范围内额定运行。

DS90UR90xQ-Q1 芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。该串行总线方案通过消除时钟和数据间的偏差,减少连接器引脚数量,减小互连线路的尺寸、重量和成本以及简化印刷电路板 (PCB) 总体布局布线等方式简化系统设计。此外,内部 DC 均衡解码用于支持 AC 耦合互连。

DS90UR905Q-Q1 串行器内嵌时钟,可均衡数据有效载荷并将信号电平转换为高速低压差分信令。多达 24 个输入连同 3 个视频控制信号被共同串行化。此器件支持全
24 位颜色或 18 位颜色和 6 个通用信号(例如,音频 I2S 应用)。

DS90UR906Q-Q1 解串器可恢复数据 (RGB) 和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。DS90UR906Q-Q1 能够锁定传入数据流,无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。链路状态 (LOCK) 输出信号也由该芯片组提供。

串行传输通过用户可选择的去加重功能、差分输出电平选择 特性和接收器均衡实现优化。通过使用低压差分信令、接收器驱动强度控制和展频计时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。解串器可配置为在其并行输出中生成展频时钟和数据。

DS90UR905Q-Q1 串行器采用 48 引脚超薄型四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,而 DS90UR906Q-Q1 解串器采用 60 引脚 WQFN 封装。两种器件可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车级 AEC-Q100 2 级温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DS90UR906Q IBIS Model

SNLM115.ZIP (146 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
WQFN (NKB) 60 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频