主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS125MB203

正在供货

12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器

产品详情

Type Mux Buffer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling Speed (max) (Gbps) 12.5 Protocols CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS/SATA, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Mux Buffer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling Speed (max) (Gbps) 12.5 Protocols CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS/SATA, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 12.5Gbps 双通道 2:1 复用器,1:2 开关或扇出
  • 低至 390mW 的总功耗(典型值)
  • 高级信号调节 功能:
    • 频率为 6.25GHz 时,最高可支持 30dB 的接收均衡功能
    • 发送去加重功能高达 –12dB
    • 发送输出电压控制:600mV 至 1300mV
  • 可通过引脚选择、电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 或 SMBus 接口进行编程
  • 2.5V 或 3.3V 可选电源电压
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C

应用

  • 10GE,10G-KR
  • PCIe 1 代/2 代/3 代
  • SAS2/SATA3(最高可达 6Gbps)
  • XAUI,RXAUI

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 12.5Gbps 双通道 2:1 复用器,1:2 开关或扇出
  • 低至 390mW 的总功耗(典型值)
  • 高级信号调节 功能:
    • 频率为 6.25GHz 时,最高可支持 30dB 的接收均衡功能
    • 发送去加重功能高达 –12dB
    • 发送输出电压控制:600mV 至 1300mV
  • 可通过引脚选择、电可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 或 SMBus 接口进行编程
  • 2.5V 或 3.3V 可选电源电压
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C

应用

  • 10GE,10G-KR
  • PCIe 1 代/2 代/3 代
  • SAS2/SATA3(最高可达 6Gbps)
  • XAUI,RXAUI

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

DS125MB203 器件是一款具有信号调节功能的双端口 2:1 复用器和 1:2 开关或扇出缓冲器,适用于数据传输速率最高可达 12.5Gbps 的 10GE、10G-KR (802.3ap)、光纤通道、PCIe、无线带宽、SATA3/SAS2 和 其他高速总线 应用。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可提供必要的升压性能,从而在 12.5Gbps 的速率下对长达 30 英寸的 FR-4 或 8M 电缆 (AWG-24) 进行补偿。该片上特性免除了对外部信号调节器的需求。发送器 具有 可编程幅值电压等级,可在 600 mVp-p 至 1300 mVp-p 范围内进行选择,同时实现高达 12dB 的去加重。

DS125MB203 可配置为支持 PCIe、SAS/SATA、10G-KR 或其他信号传输协议。在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125MB203 以透明方式允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发送均衡器系数。这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性并最大限度地降低延迟。

这种可编程设置可通过引脚设置、SMBus (I2C) 协议进行应用,或者直接从外部 EEPROM 载入。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS125MB203 器件是一款具有信号调节功能的双端口 2:1 复用器和 1:2 开关或扇出缓冲器,适用于数据传输速率最高可达 12.5Gbps 的 10GE、10G-KR (802.3ap)、光纤通道、PCIe、无线带宽、SATA3/SAS2 和 其他高速总线 应用。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可提供必要的升压性能,从而在 12.5Gbps 的速率下对长达 30 英寸的 FR-4 或 8M 电缆 (AWG-24) 进行补偿。该片上特性免除了对外部信号调节器的需求。发送器 具有 可编程幅值电压等级,可在 600 mVp-p 至 1300 mVp-p 范围内进行选择,同时实现高达 12dB 的去加重。

DS125MB203 可配置为支持 PCIe、SAS/SATA、10G-KR 或其他信号传输协议。在 10G-KR 和 PCIe 3 代模式下运行时,DS125MB203 以透明方式允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发送均衡器系数。这种链路协商协议的无缝管理可确保系统级互操作性并最大限度地降低延迟。

这种可编程设置可通过引脚设置、SMBus (I2C) 协议进行应用,或者直接从外部 EEPROM 载入。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS125MB203 具有均衡和去加重功能的低功耗 12.5Gbps 双通道2:1/1:2 复用器/缓冲器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 3月 11日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0 16Gbps 8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0 16Gbps 8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
仿真模型

IBIS-AMI Model Request Form

SNLM143.PDF (25 KB) - IBIS Model
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
WQFN (NJY) 54 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频