DRV8880 (正在供货)

DRV8880 具有 STEP/DIR 接口的 2A 步进电机驱动器

DRV8880 具有 STEP/DIR 接口的 2A 步进电机驱动器 - DRV8880
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8880 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块 DRV8880EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

使用编码器进行停转检测的闭环步进电机参考设计

TIDA-01370 是一款具有以下用途的 TI 设计:在存在通过光学旋转增量编码器获取的闭环反馈的情况下,在由 DRV8880 驱动的步进电机中进行失速检测。该参考设计显示如何使用闭环算法检测失速。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。