产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复

应用范围

  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复

应用范围

  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8872 器件是一款刷式直流 (BDC) 电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8872 器件 具备 集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及 ISEN 引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。通过将 nFAULT 输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。

DRV8872 器件是一款刷式直流 (BDC) 电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8872 器件 具备 集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及 ISEN 引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。通过将 nFAULT 输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8876 正在供货 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.
功能与比较器件相似
DRV8231 正在供货 具有集成电流调节功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 33-V H bridge brushed dc motor driver
DRV8231A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 35-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback
DRV8251 正在供货 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 50-V H bridge brushed dc motor driver with current feedback
DRV8251A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 50-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8872具有故障报告功能的 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 31日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
EVM 用户指南 DRV8872 Evaluation Module User's Guide 2015年 8月 21日
应用手册 Understanding Motor Driver Current Ratings 2012年 2月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8872EVM — DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8872 评估模块 (EVM) 用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8872 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8872。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频