DRV8846 (正在供货)

双通道 H 桥步进电机驱动器

双通道 H 桥步进电机驱动器 - DRV8846
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块 DRV8846EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

3D 打印机控制器 (12V)

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。CSD18534Q5A 用作温床加热器、挤出机加热器和冷却风扇的低侧开关。DRV5033 霍尔传感器充当非接触式限位开关。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。