DRV8833C
- 带电流控制的双 H 桥电机驱动器
- 1 个或 2 个直流电机或者 1 个步进电机
- 低导通电阻:高侧 + 低侧 (HS + LS) = 1735mΩ(25°C 时的典型值)
- 输出电流能力(VM = 5V,25°C 时)
- 散热薄型小外形尺寸 PWP (HTSSOP) 封装
- 每个 H 桥的均方根 (RMS) 电流为 0.7A,峰值 1A
- 并行模式下 RMS 为 1.4A
- 四方扁平无引线 RTE (QFN) 封装
- 每个 H 桥的均方根 (RMS) 电流为 0.6A,峰值 1A
- 并行模式下 RMS 为 1.2A
- 散热薄型小外形尺寸 PWP (HTSSOP) 封装
- 宽电源电压范围
- 2.7V 至 10.8V
- 集成电流调节
- 简易脉宽调制 (PWM) 接口
- 1.6µA 低电流睡眠模式(电压 5V 时)
- 小型封装尺寸
- 16HTSSOP (PowerPAD) 5.00 × 6.40mm
- 16 QFN (PowerPAD) 3.00 × 3.00mm
- 保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障指示引脚 (nFAULT)
应用
- 销售点打印机
- 视频安保摄像机
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 机器人
- 电池供电式玩具
DRV8833C 为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器解决方案。
该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两个直流电刷电机、一个双极性步进电机、螺线管或其它电感性负载。
每个 H 桥输出都包括一对 N 通道和 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 以及用于调节绕组电流的电路。 借助正确的印刷电路板 (PCB) 设计,DRV8833C 的每个 H 桥能够持续驱动高达 700mA RMS(或 DC)(在 25°C 采用 5V VM 电源时)。该器件可支持每个 H 桥高达 1A 的峰值电流。 在较低的 VM 电压条件下,电流能力略有下降。
输出引脚发生故障时,还可提供用于过流保护、短路保护、UVLO 和过热保护的内部关断功能。 另外,还提供了一种低功耗睡眠模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8833C 双路 H 桥电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 10月 17日 |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV8833C EVM User Guide | 2014年 11月 5日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8833CEVM — DRV8833C 评估模块
DRV8833CEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示驱动步进电机的 TI 低压双 H 桥电机驱动器 DRV8833C。MSP430G2553 用于控制电机的速度和电流电平。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。