DRV8832-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- H 桥压控电机驱动器
- 驱动直流电机,一个步进电机的绕组,或其它致动器/负载
- 高效脉宽调制 (PWM) 电压控制以实现变化电源电压时的恒定电机速度
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
高侧 (HS) + 低侧 (LS) 450mΩ
- 1A 最大直流/均方根 (RMS) 或峰值驱动电流
- 2.75V 至 6.8V 运行电源电压范围
- 300nA(典型值)睡眠模式电流
- 基准电压输出
- 电流限制电路
- 故障输出
- 耐热增强型表面贴装封装
应用范围
- 由电池供电的设备:
- 打印机
- 玩具
- 机器人技术
- 摄像机
- 电话
- 小型致动器,泵等
DRV8832-Q1 为电池供电类玩具、打印机和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件有一个 H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等的负载。 输出驱动器块包括配置为一个 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。
由于提供了足够的印刷电路板 (PCB) 散热,DRV8832-Q1 能够提供高达 1A 的直流 / RMS 或峰值输出电流。 它可在 2.75V 至 6.8V 的电源电压下工作。
为了在变化的电池电压上保持恒定的电机速度,同时又保持较长电池使用寿命,提供了一个 PWM 电压调节方法。 一个输入引脚可实现经稳压电压的设定。 还提供了一个内置电压基准输出。
提供了针对过流保护、短路保护、欠压锁定以及过热保护的内部保护功能。
DRV8832-Q1 还提供了一个电流限制功能来在诸如电机启动或停止转动的情况下调节电机电流,以及一个将故障情况发送给主机处理器的故障输出引脚。
DRV8832-Q1 采用具有 PowerPAD 的极小型 3mm x 3mm 10 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 低压电机驱动器集成电路(IC) 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
应用手册 | Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) | 2019年 2月 19日 | ||||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8832EVM — DRV8832 评估模块
DRV8832 评估模块包含一个 1A、H 桥电机驱动器(带并行控制接口)和少量外部组件(可用于驱动刷式直流电机或其它负载,例如螺线管)。通过 DRV8832EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8832 电机驱动器的性能。DRV8832 包括用于设置 PWM 稳定输出电压(由 VSET 引脚电压控制)的内部参考电压。此 EVM 可在 2.75V 至 6V 的电源电压下工作。
TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。