DRV8824
- PWM 微步进电机驱动器
- 内置微步进分度器
- 最高 1/32 微步进
- 多种衰减模式:
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA = 25°C)
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VMx 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8824 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8824 能够从每个输出驱动高达 1.6A 的电流(在 24V 和 25°C 下,具有适当的散热)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。模式引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用慢速衰减、快速衰减或混合衰减。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
为过流、短路、欠压锁定和过温提供内部关断功能。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8824 步进电机控制器 IC 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2022年 7月 22日 |
应用手册 | 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 | ||
应用手册 | 智能步进电机驱动器控制 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 16日 | ||
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
用户指南 | DRV88xx EVM GUI (Rev. C) | 2017年 4月 27日 | ||||
模拟设计期刊 | 双极步进马达加速和减速过程应用 | 英语版 | 2012年 9月 10日 | |||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
支持软件
SLVC502 — Software: DRV8824EVM and DRV8825EVM
支持的产品和硬件
产品
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
参考设计
TIDA-00146 — 汽车类自适应头灯定位步进电机
此 TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8824EVM 板来形成该解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
VQFN (RHD) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。