产品详情

Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 100 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Startup time (ms) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
Haptic actuator type Piezo Input signal Analog, PWM Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 100 Peak-to-peak output voltage (max) (V) 200 Iq (typ) (mA) 5 Shutdown current (ISD) (µA) 13 Startup time (ms) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 70 Rating Catalog
VQFN (RGP) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高电压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 1.5ms 的快速启动时间
  • 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容数字引脚
  • 过热保护
  • 采用 4mm x 4mm x 0.9mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGP)
  • 高电压压电式触觉驱动器
    • 在 200VPP和 300Hz 上驱动高达 100nF 的负载
    • 在 150VPP和 300Hz 上驱动高达 150nF 的负载
    • 在 100VPP和 300Hz 上驱动高达 330nF 的负载
    • 在 50VPP和 300Hz 上驱动高达 680nF 的负载
    • 差分输出
  • 集成升压转换器
    • 可调升压电压
    • 可调节限流
    • 集成功率场效应晶体管 (FET) 和二极管
    • 无需变压器
  • 1.5ms 的快速启动时间
  • 3.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围
  • 1.8V 兼容数字引脚
  • 过热保护
  • 采用 4mm x 4mm x 0.9mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装 (RGP)

DRV8662 是一款单芯片压电式触觉驱动器,此驱动器具有集成的 105V 升压开关、集成型功率二极管、和集成的完全差分放大器。这个多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉制动器。输入信号可为差分或者单端。DRV8662 支持四种 GPIO 控制的增益:28.8dB、34.8dB、38.4dB 和 40.7dB。

使用两个外部电阻来设定升压电压,并且升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。此升压转化器架构将不允许对电源电流的要求超过 REXT 电阻所设定的限值;因此,DRV8662 非常适合于便携式应用。这个特性还允许用户针对基于所需性能要求的给定电感器来优化 DRV8662。

1.5ms 的典型启动时间使得 DRV8862 成为用于快速触觉响应的理想压电式驱动器。该器件具有热过载保护,可在过驱动时免遭损坏。

DRV8662 是一款单芯片压电式触觉驱动器,此驱动器具有集成的 105V 升压开关、集成型功率二极管、和集成的完全差分放大器。这个多用途器件能够驱动高压和低压压电式触觉制动器。输入信号可为差分或者单端。DRV8662 支持四种 GPIO 控制的增益:28.8dB、34.8dB、38.4dB 和 40.7dB。

使用两个外部电阻来设定升压电压,并且升压电流限制可通过 REXT 电阻进行编程。此升压转化器架构将不允许对电源电流的要求超过 REXT 电阻所设定的限值;因此,DRV8662 非常适合于便携式应用。这个特性还允许用户针对基于所需性能要求的给定电感器来优化 DRV8662。

1.5ms 的典型启动时间使得 DRV8862 成为用于快速触觉响应的理想压电式驱动器。该器件具有热过载保护,可在过驱动时免遭损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM48560 正在供货 具有 I2C 控制和集成式 30V H 类升压功能的单声道、模拟输入陶瓷扬声器驱动器 This product is a <30Vpp piezo & ceramic speaker driver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8662 具有集成型升压转换器的压电式触觉驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 6日
应用手册 DRV8662, DRV2700, DRV2665, and DRV2667 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
EVM 用户指南 DRV8662 Piezo Haptics Driver Evaluation Module (RevD Silicon) (Rev. B) 2016年 3月 9日
产品概述 Automotive Haptics Solutions 2013年 9月 16日
模拟设计期刊 高分辨率触觉体验 英语版 2012年 9月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8662EVM — DRV8662 评估模块

DRV8662EVM 评估模块 (EVM) 是一款完全集成的高电压、压电致动驱动器,为单层和多层压电致动器提供了快速响应时间。DRV8662 使用可调节的集成升压转换器,以差动方式将压电负载驱动至高达 200V。评估模块包含 DRV8662 压电式触觉驱动器、可编程 MSP430 和无源组件,均可用于完整评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DRV8662 TINA-TI Spice Model

SLOM224.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL — DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and (...)
计算工具

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2665 具有集成式 105V 升压转换器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV2667 具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器 DRV8662 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的压电式触觉驱动器
硬件开发
评估板
DRV2667EVM-CT 具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器 EVM DRV8662EVM DRV8662 评估模块
软件
计算工具
DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计计算工具
封装 引脚 下载
VQFN (RGP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频