产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM Gate drive (A) 0.13 Vs (min) (V) 8.5 Vs ABS (max) (V) 42 Features Hall Element Comparators, Integrated Motor Control, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM Gate drive (A) 0.13 Vs (min) (V) 8.5 Vs ABS (max) (V) 42 Features Hall Element Comparators, Integrated Motor Control, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 三相无刷直流电机控制器
    • 具有可编程增益和滤波器的数字闭环速度控制
  • 通过 10 至 130mA 可配置栅极驱动器驱动 6 个 N 沟道 MOSFET
  • 通过霍尔传感器实现换向
    • 时序可提前/延迟
    • 120° 或 180°正弦电流控制
    • 通过单输入控制电机转速
  • 工作电源电压范围:8.5V 至 32V
  • 灵活的配置方法
    • 读取内部非易失性存储器
    • 读取外部 EEPROM
    • 写入串行外设接口 (SPI)
  • 可配置的电机限流器
  • 针对霍尔传感器的 5V 稳压器
  • 低功耗待机模式
  • 集成过流、过压和过热保护
  • 三相无刷直流电机控制器
    • 具有可编程增益和滤波器的数字闭环速度控制
  • 通过 10 至 130mA 可配置栅极驱动器驱动 6 个 N 沟道 MOSFET
  • 通过霍尔传感器实现换向
    • 时序可提前/延迟
    • 120° 或 180°正弦电流控制
    • 通过单输入控制电机转速
  • 工作电源电压范围:8.5V 至 32V
  • 灵活的配置方法
    • 读取内部非易失性存储器
    • 读取外部 EEPROM
    • 写入串行外设接口 (SPI)
  • 可配置的电机限流器
  • 针对霍尔传感器的 5V 稳压器
  • 低功耗待机模式
  • 集成过流、过压和过热保护

DRV8308 采用高级功能和一个简单的输入接口来 控制 传感器式无刷直流电机作为前置驱动器,它可在 10mA 至 130mA 范围内配置电流以驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,从而实现优异的开关特性。

3 个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。当电机达到稳定速度后,DRV8308 控制器可仅使用 1 个霍尔传感器将传感器失配导致的抖动降至最少。霍尔信号驱动时序可提前或延迟 0.1% 以优化电源效率。可选 180° 换向模式可驱动通过电机的正弦电流,并最大限度减少可闻噪声和转矩波纹。电机峰值电流可通过调整感测电阻进行控制。

DRV8308 控制器实现了闭环速度控制,能够使电机在较宽的负载转矩范围内以精准的转速运转。此系统会将 FG 走线或霍尔传感器生成的电机速度与 CLKIN 引脚的基准频率相匹配。DRV8308 控制器也可利用占空比命令(通过时钟或寄存器设置实现)来驱动电机开环。

DRV8308 具备多重保护 特性, 增强了系统的稳健性,例如可处理并报告过流、过压、低压和过热等故障。

DRV8308 采用高级功能和一个简单的输入接口来 控制 传感器式无刷直流电机作为前置驱动器,它可在 10mA 至 130mA 范围内配置电流以驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,从而实现优异的开关特性。

3 个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。当电机达到稳定速度后,DRV8308 控制器可仅使用 1 个霍尔传感器将传感器失配导致的抖动降至最少。霍尔信号驱动时序可提前或延迟 0.1% 以优化电源效率。可选 180° 换向模式可驱动通过电机的正弦电流,并最大限度减少可闻噪声和转矩波纹。电机峰值电流可通过调整感测电阻进行控制。

DRV8308 控制器实现了闭环速度控制,能够使电机在较宽的负载转矩范围内以精准的转速运转。此系统会将 FG 走线或霍尔传感器生成的电机速度与 CLKIN 引脚的基准频率相匹配。DRV8308 控制器也可利用占空比命令(通过时钟或寄存器设置实现)来驱动电机开环。

DRV8308 具备多重保护 特性, 增强了系统的稳健性,例如可处理并报告过流、过压、低压和过热等故障。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MCF8315A 正在供货 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 Next generation device with integrated FETs and sensorless field oriented control commutation for lower power applications
MCF8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 Next generation device with integrated FETs and sensorless field oriented control commutation for lower power applications
MCT8316Z 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 Next generation device featuring integrated FETs and integrated buck for lower power applications
MCT8329A 正在供货 60V 无传感器梯形控制三相 BLDC 栅极驱动器 Next generation device for sensorless trapezoidal commutation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8308 无刷直流电机控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 12月 21日
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 24日
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021年 8月 12日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 4日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
应用手册 Hardware Design Considerations for an Efficient Vacuum Cleaner Using a BLDC Moto (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 6日
EVM 用户指南 DRV8308 User's Guide (Rev. F) 2018年 9月 12日
技术文章 Simplifying gate driver design for brushed DC motors PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8308EVM — DRV8308 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块

三相无刷电机前置驱动器DRV8308 可驱动无刷直流和无刷交流 (BLAC) 电机 - 通常称为永磁同步 (PSMS) 电机。这种可配置的前置驱动器瞄准的是 12V 和 24V 电机,拥有一个具备先进通信计时与控制功能的集成数字速度环路。

DRV8308EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV8308。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8308。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。应用范围包括泵和工业设备、点钞机和打印机。

用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC552 DRV8308 EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8308 具有 SPI 的最大 42V 含传感器正弦控制三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
DRV8308EVM DRV8308 三相无刷直流电机前置驱动器评估模块
参考设计

TIDA-00197 — 具有速度控制功能的无刷直流电机

此高级电机实现了闭环速度控制,以便在负载扭矩描述中维护精确的 RPM。DRV5013 霍尔效应传感器可感应到磁性转子位置,DRV8308 控制器决定何时驱动为线圈通电的 CSD88537ND FET。不使用微控制器或固件,正弦电流可最大限度降低噪声和扭矩纹波,从而最大限度地提高电机性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频