DRV5033 (正在供货)

DRV5033 数字锁存霍尔效应传感器

DRV5033 数字锁存霍尔效应传感器 - DRV5033
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
SOT-23 和 TO-92 霍尔传感器接口 HALL-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

采用低功耗霍尔效应传感器的磁篡改检测参考设计

Magnetic tampering can paralyze any transformer in an energy measurement system, which may potentially lead to the system being unable to be powered properly or unable to correctly register the energy consumed by a load.  This design implements a Class 0.2  three-phase energy measurement (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

Magnetic Field Calculator

Gauss
Rectangle Cylinder
rec
DRV5033 Version
Distance of max-BOP
Distance of min-BRP

FA

19.75 mm

15.22 mm

AJ

54.38 mm

42.30 mm

Calculated magnetic field B = 26.05 mT