DRV3205-Q1 用于汽车安全应用的具有 3 个电流感应放大器的三相电机前置驱动器 IC | 德州仪器 TI.com.cn

DRV3205-Q1 (正在供货)

用于汽车安全应用的具有 3 个电流感应放大器的三相电机前置驱动器 IC

用于汽车安全应用的具有 3 个电流感应放大器的三相电机前置驱动器 IC - DRV3205-Q1
 

More Information

Click to Request full data sheet and Safety Manual for DRV3205-Q1 Three-Phase Motor Bridge Driver. Approved users receive email in 1-2 days.

Visit the TI E2E Support Community

描述

DRV3205-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制 应用。该器件为标准电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。集成 FET 的升压转换器可提供过驱电压,即使在低至 4.75V 的电池电压下也能够实现对功率级的完全控制。这种驱动器强度适用于大电流 应用, 并且可通过编程来限制峰值输出电流。

该器件整合了稳健的 FET 保护和系统监视功能,例如 Q&A 看门狗以及用于 I/O 电源和 ADC 基准电压的电压监视器。集成的内部诊断功能可通过 SPI 接口进行访问和编程。

特性

  • 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 适用于电机控制的三相桥驱动器
  • 适用于 12V 和 24V 应用
  • 集成三个高精度电流感测放大器
  • 集成升压转换器,栅极驱动到 4.75V
  • 驱动 6 个独立的 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 针对大电流 FET 提供强力的 1A 栅极驱动
  • 可编程死区时间
  • 脉宽调制 (PWM) 频率最高达 20kHz
  • 支持 100% 占空比运行
  • 短路保护功能
    • VDS 监视(可调检测电平)
    • 分流限制(可调检测电平)
  • 过压和欠压保护
  • 过热警告和关断
  • 通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
  • 系统监控
    • Q&A 看门狗
    • I/O 电源监视
    • ADREF 监视
  • 可编程内部故障诊断
  • 休眠模式功能
  • 耐热增强型 48 引脚薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD™IC 封装(7mm × 7mm 尺寸)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Gate Drive (A)
Control I/F
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
DRV3205-Q1 DRV3201-Q1 DRV3220-Q1 DRV3245Q-Q1
4.75     4.75     4.75     4.5    
60     38     60     45    
1     1     1     1    
6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     6x direct predriver control inputs, SPI     SPI    
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
HTQFP | 48     HTQFP | 64     HTQFP | 48     HTQFP | 48    
4.50 | 1ku     3.41 | 1ku     4.00 | 1ku      

特色工具和软件