DP83867CS

正在供货

支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1 Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type RGMII, SGMII Number of ports Single Rating Catalog Features Cable diagnostics, IEEE 1588 SOF, JTAG1149.1 Supply voltage (V) 1 and 2.5 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Number of LEDs 4 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持
  • 超低延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MAC 接口端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • RGMII 和 SGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。 DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。 该器件具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。 DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过 RGMII 或嵌入式时钟 SGMII 直接与 MAC 层相连。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。 该器件具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 采用低功耗设计,满功率运行时仅消耗 457mW。局域网唤醒可用于降低系统功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DP83867E 正在供货 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports RGMII & SGMII and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83867IR 正在供货 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports rGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83867IS 正在供货 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports SGMII and operates over an industrial temperature range of -40°C to 85°C
DP83869HM 正在供货 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 This product supports Cu & fiber, RGMII & SGMII and operates over a high temperature range of -40°C to 125°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83867E/IS/CS 稳健型高抗扰性小型 10/100/1000 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 5日
应用手册 如何配置 DP8386x 以进行以太网合规性测试 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 9日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 DP83867 和 DP83869 时域反射法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 23日
用户指南 DP83867 SFP 应用接口卡 PDF | HTML 2023年 3月 6日
应用手册 DP83867 疑难解答指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
应用手册 以太网 PHY PCB 设计布局检查清单 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 8日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
应用手册 88E1512 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
应用手册 AR8031 to DP83867 and DP83869 System Rollover 2019年 8月 30日
应用手册 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019年 2月 6日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
应用手册 KSZ9031RN to DP83867CR/CS/E/IR/IS System Rollover 2016年 9月 12日
EVM 用户指南 DP83867E SGMII EVM Users Guide 2016年 5月 13日
用户指南 USB-2-MDIO User's Guide 2016年 2月 19日
应用手册 RGMII Interface Timing Budgets 2015年 10月 28日
应用手册 How to Configure DP83867 Start of Frame 2015年 10月 27日
应用手册 DP83867E/IS/CS/IR/CR RGZ Power Consumption Data 2015年 10月 7日
EVM 用户指南 DP83867ERGZ EVM User's Guide 2015年 10月 5日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83867ERGZ-R-EVM — DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块

DP83867ERGZ-R-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 RGMII MAC 接口。

DP83867 EVM 包括三个板载状态 LED、5V 连接器以及板载 LDO,并且可通过 JTAG 访问。DP83867 EVM 能够从板载 25MHz 晶体提供一个 125MHz 参考时钟。串行管理接口 MDIO/MDC 受到支持,并且可用于访问 PHY 寄存器以实现更多功能。此评估模块提供 4 级搭接,因此无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块

DP83867ERGZ-S-EVM 支持 1000/100/10BASE 并且符合 IEEE 802.3 标准。此参考设计支持 SGMII MAC 接口。

DP83867 EVM 包括三个板载状态 LED、带有板载 LDO 的 5V 连接器,并且可通过 JTAG 访问。DP83867 EVM 能够从板载 25MHz 晶体提供一个 125MHz 参考时钟。串行管理接口 MDIO/MDC 受到支持,并且可用于访问 PHY 寄存器以实现更多功能。此评估模块提供 4 级搭接,因此无需直接访问 PHY 寄存器便可进行系统配置。外部电源可连接到各个指定电压轨以进行进一步系统评估。DP83867 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的 Linux 驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,用于配置和读取 PHY 寄存器。

USB-2-MDIO 软件支持您在调试和原型设计期间直接访问寄存器。  此工具支持所有 TI 以太网 PHY。

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

//更改以下示例中的符号字段以匹配器件型号
Symbol: DP83848_PHY [=y]
Type: tristate
Prompt: (...)

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83910A CMOS 串行网络接口 (SNI) DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具
仿真模型

DP83867 QFN BSDL Model (Rev. A)

SNLM201A.ZIP (5 KB) - BSDL Model
仿真模型

DP83867 SGMII IBIS-AMI Model

SNLM211.ZIP (5409 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

DP83867IR IBIS Model (Rev. A)

SNLM191A.ZIP (80 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

DP83867 Design Review Checklist (Rev. A)

SLVRBN1A.ZIP (1116 KB)
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
TIDA-00204 — 符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计

此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara™ 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足关于 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可进行自己的固件开发。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGZ) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频