主页 接口 以太网 IC 以太网 PHY

DP83848-EP

正在供货

增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Number of ports Single Rating HiRel Enhanced Product Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Number of ports Single Rating HiRel Enhanced Product Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
HLQFP (PTB) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗典型值低于 270mW
  • 3.3V MAC 接口
  • 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
  • 可实现长达 150m 的无错运行
  • 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装
  • 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗典型值低于 270mW
  • 3.3V MAC 接口
  • 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
  • 可实现长达 150m 的无错运行
  • 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装

需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。

DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。

DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。

DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。

DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DP83848-HT 正在供货 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 This product supports SNI MDI over a high-reliability temperature range of -55°C to 150°C
功能与比较器件相似
DP83561-SP 正在供货 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY Space grade device that supports 10/100/1000M

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83848-EP PHYTER军用级温度单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 9月 4日
* 辐射与可靠性报告 DP83848MPTBEP Reliability Report 2019年 6月 7日
* VID DP83848-EP VID V6212615 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 DP83848MPHPEP Reliability Report 2013年 1月 7日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
选择指南 增强型产品选择指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013年 4月 26日
用户指南 AN-1521 POEPHYTEREV-I / -E User Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 App Nte 1565 LXT972M to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollovr Doc (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 LXT971/972A to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 PHYTER® 10/100 Single Port Physical Layer Products 2012年 5月 15日
用户指南 DP83848 MAU User Guide 2012年 2月 24日
用户指南 DP83848C/I/YB User Guide 2012年 2月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83848I-POE-EK — PHYTER® 工业温度单端口10 100 Mbs 以太网物理层收发器

Thank you for your interest in our DP83848 10/100Mbps Ethernet Physical Layer (PHYTER) Power Over Ethernet (POE) Media Attachment Unit (MAU) Evaluation Kit (EVK). The PHYTER POE MAU is a Full featured DP83848 board, and supporting circuitry, to provide robust Ethernet network connection in a Power (...)

TI.com 上无现货
评估板

DP83848K-MAU-EK — PHYTER® 迷你 LS 工业温度单端口 10 100 Mbs 以太网收发器

The DP83848K addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems operating in the industrial temperature range.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

DP83848SW-LINUX — 适用于 DP83848 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83910A CMOS 串行网络接口 (SNI) DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY Linux 驱动程序和工具
仿真模型

DP83848I BSDL Model

SNLM178.ZIP (1 KB) - BSDL Model
物料清单 (BOM)

DP83848 MAU Bill of Materials

SNLR023.PDF (59 KB)
原理图

DP83848 MAU Schematics

SNLR022.PDF (116 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
HLQFP (PTB) 48 查看选项
HTQFP (PHP) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频