DP83848-EP 增强型产品,PHYTER 极端温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层 | 德州仪器 TI.com.cn

DP83848-EP (正在供货)

增强型产品,PHYTER 极端温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层

增强型产品,PHYTER 极端温度单端口 10/100 Mb/s 以太网物理层 - DP83848-EP
 

特性

  • 低功耗 3.3V,0.18μm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成的与 ANSI X3.263 兼容的双绞线物理媒介相关 (TP-PMD) 物理子层,此子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 可编程 LED 支持链路,10/100Mb/s 模式,活动和冲突检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbs 数据包 BIST(内置自检)
  • 无铅 48 引脚塑料四方扁平 (PQFP) 封装 (7mm) x (7mm)

应用范围

  • 汽车和运输
  • 工业控制和工厂自动化
  • 通用嵌入式应用

支持国防、航天和医疗应用

  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 同一制造场所
  • 军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

描述

要求以太网连接的应用的数量持续增加。随着此类需求的增加,增加的市场需求是应用要求的一个变化。 DP83848 被设计用于在恶劣环境中实现以太网连接。我们的器件在-55°C 至125°C 的军用温度范围内符合 IEEE 802.3u 标准。这个器件非常适合应用于恶劣环境,例如无限远程基站、汽车、运输和工业控制类应 用。

DP83848 是一款高可靠性、特性丰富的可靠耐用器件,在一个48 引脚的塑料四方扁平(PQFP) 封装内,此 器件包含ESD 保护和用于实现微处理器单元(MPU) 选择中最大灵活性的媒介独立接口(MII) 和简化媒介独 立接口(RMII)。

DP83848 特有集成的子层来支持10BASE-T 和100BASE-TX 以太网协议,这样确保了与所有其它基于标准 的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

查看更多内容

参数 与其它产品相比 以太网产品

 
Function
Port Count
Datarate (Mbps)
Interface
SupplyVoltage (Volt)
Cable Length (m)
JTAG1149.1
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DP83848-EP DP83848-HT DP83867IR
PHY     PHY     PHY    
Single     Single     Single    
10/100     10/100     10/100/1000    
MII
RMII
SNI    
MII
RMII
SNI    
GMII
RGMII
MII    
3.3        
150     150     130    
Yes     Yes     Yes    
HiRel Enhanced Product     High Temp     Catalog    
-55 to 125     -55 to 150     -40 to 85    
HTQFP       HTQFP
VQFN    
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)       64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)    

其它合格版本 DP83848-EP

版本 器件型号 定义
高温 DP83848-HT 用于严苛环境下的高温产品