LM53635-Q1

正在供货

3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM63635-Q1 正在供货 3.5V 至 32V、3.25A 降压转换器(带有扩展频谱) Available in wettable flank WSON package
LMQ62440-Q1 正在供货 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器 Smaller footprint, lower EMI with dual-random spread spectrum and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1850 Switching frequency (max) (kHz) 2350 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.2 Vout (max) (V) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1850 Switching frequency (max) (kHz) 2350 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.2 Vout (max) (V) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN-HR (RNL) 22 20 mm² 5 x 4
  • 符合 AEC-Q100 汽车标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 空载条件下具有 15µA 静态电流(典型值)和 3.3V 输出
  • 具有或不具有可湿性侧面以及 0.6mm VIN 间距的 5.0mm × 4.0mm VQFN 封装
  • 低 EMI 和开关噪声
  • 展频选项
  • 外部频率同步
  • 具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
  • 在 3.5A、105°C TA 条件下具有 0.6V 压降
  • ±1% 输出电压容差(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 提供 5V、3.3V 固定输出或可调输出
  • 符合 AEC-Q100 汽车标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 空载条件下具有 15µA 静态电流(典型值)和 3.3V 输出
  • 具有或不具有可湿性侧面以及 0.6mm VIN 间距的 5.0mm × 4.0mm VQFN 封装
  • 低 EMI 和开关噪声
  • 展频选项
  • 外部频率同步
  • 具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
  • 在 3.5A、105°C TA 条件下具有 0.6V 压降
  • ±1% 输出电压容差(TJ 为 –40°C 至 125°C)
  • 提供 5V、3.3V 固定输出或可调输出

LM53625-Q1/LM53635-Q1 同步降压稳压器针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53625-Q1/LM53635-Q1 可利用高级高速电路,在 2.1MHz 的固定频率下通过 18V 输入产生 3.3V 的稳压输出。LM53625-Q1/LM53635-Q1 采用创新型架构,在输入电压仅为 3.55V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该器件针对汽车和性能驱动型行业客户进行了全方位优化。器件的输入电压高达 36V,容许的瞬态电压高达 42V,因此简化了输入浪涌保护设计。该器件采用通过汽车认证的 Hotrod QFN 可湿性侧面封装,可降低寄生电感和电阻,同时可提高效率、更大限度减小开关节点振铃,并大幅降低电磁干扰 (EMI)。开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且低静态电流(3.3V 选项仅为 15µA)确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。

LM53625-Q1/LM53635-Q1 同步降压稳压器针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53625-Q1/LM53635-Q1 可利用高级高速电路,在 2.1MHz 的固定频率下通过 18V 输入产生 3.3V 的稳压输出。LM53625-Q1/LM53635-Q1 采用创新型架构,在输入电压仅为 3.55V 时也可提供 3.3V 稳压输出。该器件针对汽车和性能驱动型行业客户进行了全方位优化。器件的输入电压高达 36V,容许的瞬态电压高达 42V,因此简化了输入浪涌保护设计。该器件采用通过汽车认证的 Hotrod QFN 可湿性侧面封装,可降低寄生电感和电阻,同时可提高效率、更大限度减小开关节点振铃,并大幅降低电磁干扰 (EMI)。开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且低静态电流(3.3V 选项仅为 15µA)确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM53625/35-Q1 2.5A 或 3.5A、36V 同步 2.1MHz 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
白皮书 创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设 计时间和提高成本效益 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
白皮书 Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技术文章 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技术文章 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
技术文章 Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 2017年 7月 27日
技术文章 Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor PDF | HTML 2017年 5月 2日
设计指南 Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017年 1月 31日
技术文章 What to consider when designing an automotive power supply PDF | HTML 2016年 6月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM53635AQEVM — LM53635A-Q1 3.5A、5.0V 可调节输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器

该 EVM 演示了 LM53635A 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现降噪。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供可调的 5.0V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM53635LQEVM — LM53635L-Q1 3.5A、5.0V 固定输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器 EVM

该 EVM 演示了 LM53635L 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供固定的 5.0V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM53635MQEVM — 采用扩频技术的 LM53635M-Q1 3.5A 5.0V 可调输出 2.1MHz 汽车类降压转换器

该 EVM 演示了 LM53635M 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供可调的 5.0V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM53635NQEVM — LM53635N-Q1 3.5A、3.3V 固定输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器 EVM

该 EVM 演示了 LM53635N 汽车集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V(最高 42V 瞬态)输入电压范围内运行,并在 3.5A 持续负载下提供固定的 3.3V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台

MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。

MMWAVEICBOOST 具有可实现扩展连接的 LaunchPad™ 开发套件接口,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、Sub-1 GHz 等。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM536353-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAN4.ZIP (116 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536353-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536355-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAN2.ZIP (118 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536355-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM53635A-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAO0.ZIP (119 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM53635A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN9.ZIP (8 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 LM53635-Q1

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
VQFN-HR (RNL) 22 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频