DLPA2005 DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC | 德州仪器 TI.com.cn

DLPA2005 (正在供货)

DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC

 

备选器件推荐

  • DLPA2000  - 器件与被比较器件具有相同的功能,但并不是引脚对引脚等效,也有可能参数不相同。   Similar to DLPA2005 but has LED driver current capacity of 650mA

描述

DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3433、DLPC3435、DLCP3438 或 DLPC150 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须与 DLPA2000 或 DLPA2005 搭配使用。

特性

  • 高效红-绿-蓝三色 (RGB) 发光二极管 (LED)/灯驱动器,在小型芯片级封装中集成了降压/升压 DC-DC 转换器、数字微镜器件 (DMD) 电源、数字电源外设 (DPP) 内核电源、1.8V 负载开关以及测量系统
  • 三个用于通道选择的低阻抗(27°C 时典型值为 30mΩ)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • 针对 DLPA2005 嵌入式应用的最大 LED 电流为 2.4A
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:10V
    • VBIAS:18V
    • VRST:–14V
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DPP 1.1V 内核电源
    • 具有集成开关场效应晶体管 (FET) 的同步降压转换器
    • 支持高达 600mA 的输出电流
  • VLED 降压/升压转换器
    • 轻负载电流状态下的省电模式
  • 低阻抗负载开关
    • VIN 范围为 1.8V 至 3.6V
    • 支持高达 200mA 的电流
    • 当禁用时对接地 (GND) 被动放电
  • DMD 复位信号生成和电源排序
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 内部基准电压
    • 外部(热敏电阻)温度传感器
  • 监视和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 低电池电压警告
    • 可编程的电池欠压闭锁 (UVLO)
    • 负载开关 UVLO
    • 过流和欠压保护
  • DLPA2005 QFN 封装
    • 48 引脚 0.4mm 间距
    • 芯片尺寸:6.0mm × 6.0mm ± 0.15mm

应用

    DLP Pico投影仪

    DLP移动传感

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 Pico 芯片组

 
Chipset family
Component type
DLPA2005 DLPA2000
DLP2010
DLP2010NIR
DLP230GP
DLP230KP
DLP3010
DLPC3430
DLPC3432
DLPC3433
DLPC3434
DLPC3435
DLPC3438
DLPC3470
DLPC3478
DLPA2005    
DLP2010
DLP2010NIR
DLP230GP
DLP230KP
DLP3010
DLPC3430
DLPC3433
DLPC3435
DLPC3438
DLPA2000    
PMIC/LED Driver     PMIC/LED Driver