产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP7000, DLPA200, DLPC410, DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Array diagonal (in) 0.7 Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 65 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.9
Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Micromirror array size 1024 x 768 Chipset family DLP7000, DLPA200, DLPC410, DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Micromirror pitch (mm) 0.0136 Component type DMD Micromirror array orientation Orthogonal Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Array diagonal (in) 0.7 Display resolution (max) 1024 x 768 (XGA) Rating Catalog Operating temperature range (°C) 10 to 65 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Micromirror driver support External Thermal dissipation (°C/W) 0.9
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 1290.32 mm² 40.64 x 31.75
  • 0.7 英寸对角线微镜阵列
    • 1024 × 768 铝制微米级微镜阵列
    • 13.68µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 用于可见光(400nm 至 700nm):
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率为 86%
    • 阵列填充系数为 92%
  • 两条 16 位低电压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 输入数据时钟速率高达 400MHz
  • 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm 封装
  • 密封封装
  • 0.7 英寸对角线微镜阵列
    • 1024 × 768 铝制微米级微镜阵列
    • 13.68µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 用于可见光(400nm 至 700nm):
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率为 86%
    • 阵列填充系数为 92%
  • 两条 16 位低电压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 输入数据时钟速率高达 400MHz
  • 40.64mm × 31.75mm × 6.0mm 封装
  • 密封封装

DLP7000 XGA 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。0.7 XGA 芯片组的基础是一款数字微镜器件 (DMD) DLP7000,这款器件是目前 DLP 系列产品组合中模式速率最快的一款。DLP Discovery 4100 平台还提供带有随机行寻址的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。

除了 DLP7000 DMD 外,0.7XGA 芯片组还包括以下组件:

  • DLPC410 控制器,专用于 32000Hz(1 位二进制)和 4000Hz(8 位灰度)以上的高速图形速率
  • 一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)
  • 一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)

DLP7000 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。

DLP7000 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP7000 能够可用于调制进入光的振幅、方向和/或相位。

电子方面,DLP7000 由 1 位 CMOS 内存单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 内存单元列乘以 768 内存单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。

DLP7000 XGA 芯片组是 DLP® Discovery™4100 平台的一部分,用于实现高分辨率、高性能的空间照明调制。0.7 XGA 芯片组的基础是一款数字微镜器件 (DMD) DLP7000,这款器件是目前 DLP 系列产品组合中模式速率最快的一款。DLP Discovery 4100 平台还提供带有随机行寻址的最高级独立微镜控制。除了采用密封封装外,DLP7000 具有独特的功能和价值,非常适合支持各种工业、医疗和高级显示 应用。

除了 DLP7000 DMD 外,0.7XGA 芯片组还包括以下组件:

  • DLPC410 控制器,专用于 32000Hz(1 位二进制)和 4000Hz(8 位灰度)以上的高速图形速率
  • 一个 DLPR410(DLP Discovery 4100 配置 PROM)
  • 一个 DLPA200(DMD 微镜驱动器)

DLP7000 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。一套专用的芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速而独立的微镜控制。

DLP7000 是一款数控微光机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP7000 能够可用于调制进入光的振幅、方向和/或相位。

电子方面,DLP7000 由 1 位 CMOS 内存单元的两维阵列组成,其组织结构为 1024 内存单元列乘以 768 内存单元行的栅格。CMOS 存储器阵列通过两条 16 位低压差分信令 (LVDS) 双倍数据速率 (DDR) 总线逐行进行寻址。寻址由一个串行控制总线处理。特定的 CMOS 存储器访问协议由 DLPC410 数字控制器处理。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP6500FLQ 正在供货 DLP® 0.65 1080p A 型 DMD Higher resolution
DLP7000UV 正在供货 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD UV wavelength support
DLP9000X 正在供货 DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD Higher resolution
DLP9500 正在供货 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD Higher solution

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2x LVDS A 类 DMD 数据表 (Rev. F) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 13日
* 勘误表 适用于 DLPR410 和 DLPR910 器件的 DLP® 产品公告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 5日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019年 12月 17日
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) 2018年 11月 27日
白皮书 High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018年 9月 25日
白皮书 使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 7月 10日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
技术文章 There’s more than meets the eye when designing for industrial projection PDF | HTML 2016年 5月 13日
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
更多文献资料 TI DLP Technology for Lithography (Rev. E) 2016年 3月 16日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
更多文献资料 针对光刻的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
技术文章 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015年 12月 29日
技术文章 Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 2015年 10月 7日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014年 12月 4日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

DLPLCRC410EVM 是一个评估平台,可与另外五个基于 DMD 的 EVM 配对使用,用以展示光刻、3D 打印(SLS 和 SLA)、机器视觉、打标和编码等应用的先进光控制。此 EVM 可评估新的客户照明源、光学、算法和曝光过程,从而加快潜在的 DLP 技术评估过程,缩短客户学习周期并提高产品上市速度。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。

DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。

(...)

来源:ViALUX
评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

OPTECKS-3P-RAY70 — 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块

Optecks RAY 70A 光学模块采用宽高比为 4:3 的 0.7 英寸对角线数字微镜器件(例如 DLP7000),旨在获得出色的图像质量。单色系统将高分辨率的高品质 RAY 光学模块与高功率单色 LED 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
光学模块

VIALUX-3P-DLP-070 — 用于 DLP7000 的 VIALUX DLS Direct Link 传感器

ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。

DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D (...)

来源:ViALUX
光学模块

VIALUX-3P-STAR-070 — 适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块

STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。

来源:ViALUX
应用软件和框架

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
来源:ViALUX
仿真模型

DLP7000 IBIS Model

DLPC062.ZIP (32 KB) - IBIS Model
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

模拟工具

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
来源:Xilinx
封装 引脚 下载
DLP-TYPEA.7 (FLP) 203 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频