DLP650NE
- 0.65 英寸微镜阵列对角线
- 1080p (1920 × 1080)
- 7.56微米微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
- 角落照明
- 2xLVDS 输入数据总线
-
DLP650NE 芯片组包括:
TI DLP650NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.65 1080p 显示解决方案。DLP650NE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器和 DLPA100 电源管理器和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要高分辨率及 16:9 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。
.
申请了解更多信息
您可能需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP650NEEVM — DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP® 产品 DLP650NEEVM 在与 DLPC4430EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.65 英寸 1080p 系统的原型设计时间。DLP650NEEVM 为评估 0.65 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4430EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块
DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP650NE-SW — DLP650NE 固件和 GUI
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
支持的产品和硬件
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S600 (FYE) | 350 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点