可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
DLP5530-Q1
- 符合汽车类 应用要求
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- DLP5530-Q1 汽车芯片组包括:
- DLP5530-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD 控制器
- 系统管理和照明控制器
- 0.55 英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
- 支持 1152 × 576 输入分辨率
- 与 LED 或激光照明兼容
- 600MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
- 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
- DMD 存储器单元的内置自检
DLP5530-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器、TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现高性能增强现实 HUD。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,可在 HUD 应用中实现视网膜受限显示。DLP5530-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更大的驾驶员眼动范围,增强用户的使用体验。该芯片组耦合了 LED 和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP5530-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率以及更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可获得更高效的热解决方案。
”
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLP5530Q1EVM — DLP5530Q1EVM
The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)
用户指南: PDF
光学模块
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530PGUQ1EVM
The DLP5530PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support high performance augmented reality head-up display (AR-HUD) picture generation units (PGU). The DLP5530PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector (...)
用户指南: PDF
光学模块
DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530PROJQ1EVM
The DLP5530PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications. The DLP5530PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, LED light sources, (...)
用户指南: PDF
光学模块
DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530PROJTGQ1EVM
The DLP5530PROJTGQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications that require narrow bandwidth LEDs such as holographic optical elements (HOE) based displays. The DLP5530PROJTGQ1EVM speeds up development and reduces time to (...)
用户指南: PDF
3D DMD 机械几何
计算工具
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
计算工具
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
硬件开发
评估板
光学模块
软件
计算工具
DMD 安装设计
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影产品
显示产品
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYK) | 149 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。