数据表
DCR011205
- 1kV 隔离(运行):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC、42.5VAC
- UL1950 认证组件
- 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5V、12V 或 24V
- 输出电压:3.3V 或 5V
- 器件间同步
- 400kHz 开关频率
- 短路保护
- 过热保护
- 高效率
- 55°C 时 125FIT
DCR01 系列是高效的输入隔离式、输出稳压直流/直流转换器系列。除了电隔离式 1W 标称输出功率能力,这一系列的直流/直流转换器还提供超低的输出噪声、热保护和高精度等特性。
DCR01 系列器件集此类特性和较小的尺寸于一体,适用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DCR01 系列 1W、1000VRMS 隔离式稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 7月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (NVE) | 10 | 查看选项 |
SOIC (DVB) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点